Ramos Ultra
Monitorovací zařízení s expandéry umožňuje připojení až 500 inteligentních sensorů, které lze umístit na nahraný grafický podklad pro lepší přehlednost. Podporuje přímé připojení GSM modemu, Modbus a mnoho dalších funkcí.
Hlavní monitorovací jednotka RAMOS Ultra pro vzdálený dohled chráněného prostředí je vhodná do serverových místností a datových center, kde se vyžaduje více než 8 senzorů. S použitím expandérů lze tento systém rozšířit až na 500 senzorů, což umožňuje vytvořit širokou monitorovací síť.
RAMOS Ultra umí zaznamenat všechny události v databázi s časovým razítkem, kdy byl senzor alarmu spuštěn a kdy akce proběhla. Disponuje 8 autodetekčními inteligentními porty, na které je možné napojit široká škála inteligentních senzorů (sledování teploty, vlhkosti, úniku vody, proudění vzduchu, přístupy, ovládat relé, detekovat střídavého napětí a měření DC napětí, …). Senzory umožňují integrovat sběr dat a prezentovat je v grafech, kde mohou zobrazit trendy v proudění vzduchu, změnách teplot a vlhkosti.
Intuitivní uživatelské webové rozhraní pro konfiguraci senzorů, shromažďování dat a rozsáhlou podporu grafického zobrazení hodnot. Jsou podporovány kompletní funkce vzdálené správy, včetně zabezpečeného protokolu SNMP v3. Zařízení dále podporuje Modbus Primary/Secondary, Modbus RTU a Modbus TCP/IP protokoly a vytváří tak unikátní, snadno konfigurovatelné Modbus/SNMP brány. Webové rozhraní je napsáno v jazyce PHP umožňující provedení změn koncovými uživateli, včetně změny jazykové verze. RAMOS Ultra má vnitřní čas zálohovaný baterií pro přesné vedení záznamů. RAMOS Ultra je provozován na bázi operačního systému Linux, na kterém běží webový server Lighttpd, podporující TCP/IP, HTTPS (SSL), Bash, Perl, PHP, Telnet, Email a Nagios.
RAMOS Ultra může být také integrován do serverové aplikace CONTEG Pro Server pro centrální správu a dohled.
Objednávací kód: RAMOS Ultra
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry | 216x138x46 mm |
| Napětí | 7 – 9 VDC, 3Amp |
| Průměrná spotřeba energie | 5,025 W; 0,67 A |
| Váha | 1 kg |
| Ostatní |
8 autodetekční inteligentní porty, nastavitelné jako vstup, nebo výstup4 expanzní porty na čelním panelu pro připojení rozšiřujících expandérů (RAMOS ULTRA-EX-O16, RAMOS ULTRA-EX-I8, RMS-ACS-U-RDU) umožňují monitorování až 500 inteligentních senzorů. |
| Součástí balení |
7,5V DC 3 A napájecí zdroj se zaměnitelným přívodním kabelem, křížený připojovací kabel 1,5m, 1U montážní držáky a instalační CD |
RAMOS-Ultra_datasheet_CZ_20220106.pdf
Velikost souboru: 999 kB
RAMOS Ultra User Manual
Velikost souboru: 15167 kB
Virtual Sensors Manual for RAMOS Ultra
Velikost souboru: 1863 kB
Modbus TCP and RTU on the RAMOS Ultra
Velikost souboru: 847 kB
Using OID's & SNMP commands
Velikost souboru: 456 kB
RAMOS Ultra Virtual sensor COOLTEG Plus Units Configuration Manual
Velikost souboru: 1611 kB
lnuxIPSet6.0.0
Velikost souboru: 25807 kB
Firmware - Ultra 405z
Velikost souboru: 46546 kB
ramos-optima-and-ultra[1].mib
Velikost souboru: 1018 kB
RAMOS-Ultra.jpg
Velikost souboru: 207 kB
ramos-ultra-2.jpg
Velikost souboru: 54 kB
ramos-ultra-3.jpg
Velikost souboru: 55 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Brožura – RAMOS inteligentní monitorovací systém
Velikost souboru: 1268 kB