Guides-câbles avec anneaux plastiques
Guides-câbles avec anneaux plastiques utilisés pour la gestion horizontale et le guidage des câbles dans les baies.
Ces guides-câbles s'utilisent pour le logement et la gestion horizontale des câbles dans les baies. Ils se fixent aux montants 19".
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 1 ou 2 U |
| Design | Modèle "avant" ou "avant et arrière" |
| Anneaux plastiques par côté | 5 |
| Ouvertures ovales dans le guide | câbles permettant un câblage de l'avant vers l'arrière |
| Couleur |
panneaux de gestion de câbles — enduit de poudre noire RAL 9005; anneaux — noir, orange (OR), vert (GR) |
Image
DP-VP-P5-OR_DP-VP-P5-GN_DP-VP-P5-WEB.jpg
Taille du fichier: 153 kB
Image
DP-VP-P5-green-WEB.jpg
Taille du fichier: 111 kB
Image
DP-VO-P8-80-80-orange-WEB.jpg
Taille du fichier: 81 kB
Image
DP-VP-PS01.jpg
Taille du fichier: 120 kB
Image
DP-VP-P5-orange-WEB.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
DP-VO-P8-80-80-green-WEB.jpg
Taille du fichier: 78 kB
Image
DP-VP-P1-green-WEB.jpg
Taille du fichier: 102 kB
Image
DP-VP-P1-orange-WEB.jpg
Taille du fichier: 109 kB
Image
DP-VP-P5-OR_DP-VP-P5-GN-WEB.jpg
Taille du fichier: 119 kB