PDU Basique
Les PDU basiques Conteg offrent des configurations courantes pour l'environnement informatique haute densité d'aujourd'hui et complètent les bandeaux d'alimentation Conteg existants.
Les PDU basiques sont utilisées pour l'alimentation électrique et sa distribution aux équipements informatiques individuels dans les baies.
Les PDU basiques peuvent être installés dans la baie soit horizontalement sur des montants de 19" et 10", soit verticalement. Pour les installations verticales, un support universel doit être commandé séparément (code DP-RP-VM-12).
Types de prises en sortie :
- UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, IEC320 C19 (autres types possibles sur demande)
Charge maximale :
- pour SCHUKO/UTE ou IEC320 C19 : 16A, 250V
- pour le Royaume-Uni : 13 A, 250 V
- pour IEC320 C13 : 10 A, 250 V
| Output types | Max. load |
|---|---|
| UTE | 16A, 250V |
| SCHUKO | 16A, 250V |
| UK | 13 A, 250 V |
| IEC320 C13 | 10 A, 250 V |
| IEC320 C19 | 16A, 250V |
| (other types possible on request) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériel |
|
| Dimensions |
|
| Connection | Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A ou 32 A |
| Le pack comprend |
|
Fiche Technique
PDU_datasheet_FR_20210901.pdf
Taille du fichier: 1876 kB
Image
DP-RP-09_cely.jpg
Taille du fichier: 80 kB
Image
PDU-basic2.jpg
Taille du fichier: 98 kB
Image
DP-RP-12-IECC13.jpg
Taille du fichier: 87 kB
Image
DP-RP-06-SCHUSP.jpg
Taille du fichier: 793 kB
Image
DP-RP-06-UTESP.jpg
Taille du fichier: 962 kB
Image
DP-RP-09-UTE.jpg
Taille du fichier: 63 kB
Image
DP-RP-09-SCHU.jpg
Taille du fichier: 57 kB
Image
DP-RP-12-IECC13.jpg
Taille du fichier: 87 kB
Image
DP-RP-O8-UTES-back.jpg
Taille du fichier: 123 kB
Image
DP-RP-O8-UTES-front.jpg
Taille du fichier: 138 kB