Unités de refroidissement Top
Unités de refroidissement montées sur le dessus avec une capacité de refroidissement allant de 450 W à 2000 W.
Nos unités de refroidissement sont conçues pour fonctionner avec un minimum d'entretien. Les modèles montés sur le dessus sont disponibles avec une capacité de refroidissement allant de 450 W à 2000 W.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Facilité d'entretien - les unités ne nécessitent pas d'inserts de filtre
- Capacité de refroidissement et fiabilité accrues grâce à un condenseur très efficace en aluminium
- Les unités sont respectueuses de l'environnement - fluide frigorigène R134a
- Boîtiers robustes en acier plaqué ou en acier inoxydable
- Régulation et surveillance simples
- Montage simple et rapide (version latérale et supérieure)
- Les composants de haute qualité garantissent une longue durée de vie et une grande fiabilité (comme le compresseur à pistons rotatifs de Mitsubishi Electric).
- Transport des unités dans n'importe quelle position Certifications mondialement reconnues (UL, CUL, CE)
- Trous pour l'installation dans le Centre de Modification CONTEG
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Tôle d'acier/acier inoxydable |
| Couleur | RAL 7035 |
| Fluide frigorigène | R134a |
| Degré de protection |
Cercle extérieur IP54 Cercle intérieur IP24 |
| Type de montage |
Montage par le haut |
| Certification |
CE, cURus |
| La fourniture comprend |
Unité préparée pour la connexion et l'utilisation immédiate |