Střešní klimatizační jednotky TOP 450-2000 W
Klimatizační jednotka TOP s chladícím výkonem 450 - 2000 W - střešní montáž.
Klimatizační jednotky řady TOP jsou určeny pro střešní montáž. Užitečný chladicí výkon od 450 W do 2000 W.
HLAVNÍ VÝHODY
- Snadná údržba – jednotky nepotřebují filtrační vložky
- Vyšší chladicí výkon a spolehlivost díky vysoce účinnému kondenzátoru z hliníkového profilu
- Jednotky jsou šetrné k životnímu prostředí – chladicí médium R134a
- Robustní oceloplechový nebo nerezový kryt jednotek
- Jednoduchá regulace a monitoring
- Snadná a rychlá montáž (boční a střešní provedení)
- Vysoce kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost jednotek(např. rotační pístový kompresor Mitsubishi Electric)
- Transport jednotek v jakékoli poloze
- Celosvětově uznávané certifikace (UL, CUL, CE)
- Výřezy otvorů pro instalaci v Conteg modifikačním centru
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | Ocelový plech/nerezová ocel |
| Barva | RAL 7035 |
| Chladicí médium | R134a |
| Stupeň krytí |
Vnější okruh IP54 Vnitřní okruh IP24 |
| Typ montáže |
Střešní |
| Certifikace |
CE, cURus |
| Rozsah dodávky |
Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání |
Obrázek
klimatizacni_top_velka.png
Velikost souboru: 21 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB