outTEG OMR samostatně stojící
Venkovní rozvaděčová samostatně stojící skříň s dvojitým pláštěm, která dosahuje lepšího tepelného komfortu instalovaných komponentů díky přirozenému proudění vzduchu mezi stěnami.
Samostatně stojící venkovní rozvaděčová skříň outTEG OMR představuje vhodné řešení pro projekty s vysokými požadavky na stabilní vnitřní klima. Dvouplášťové provedení bezpečně ochrání instalované komponenty nejen před všemi vlivy počasí, ale i před vandalismem, a to díky kompaktní konstrukci skříní, která znemožňuje demontáž jednotlivých částí zvenčí.
Odolnost vůči vnějším vlivům je dána především použitím nerezového rámu a slitin hliníku a hořčíku. Plášť skříně je ošetřen polyesterovým práškovým lakem s UV ochranou.
Doporučíme vám vhodný rozměr venkovní skříně, chlazení, topení a také monitoring.
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Hlavní vlastnosti:
- jednoduchá, praktická a funkční konstrukce skříně
- nejvyšší ochrana proti korozi
- svařovaný nerezový rám (tloušťka materiálu 2 mm) se systémovým děrováním 25 mm
- tělo skříně tvoří odnímatelné hliníkové díly (dveře, střecha, bočnice a zadní panel)
- polyesterová prášková barva s UV ochranou
- PUR neporézní těsnění – vhodné i pro extrémní rozsah teplot
- IP66 ochrana proti prachu a vodě
- mechanická odolnost IK10
- ochrana proti vandalismu
- vysoká stabilita během zemětřesení (splňuje testy podle Bellcore)

Do venkovních rozvaděčových skříní outTEG OMR nabízíme chlazení a topení, které zajistí příznivou vnitřní teplotu pro uložené zařízení uvnitř skříně. Doporučíme nejvhodnější typ ventilátoru nebo klimatizační jednotky, zajistíme modifikaci skříně pro jejich instalaci a můžeme i tato zařízení předinstalovat rovnou do venkovní skříně.
Kontaktujte nás:
Zdeněk Hrozek, tel. +420 606 091 839, e-mail: zdenek.hrozek@conteg.cz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál zadní panel, dveře, střecha | 2 mm hliník AlMg3 |
| Materiál rám, podstavec | 2 mm nerezový plech |
| Barva opláštění skříně | RAL 7035 (světle šedá, venkovní použití s UV ochranou) |
| Barva střecha, podstavec | RAL 7046 (tmavě šedá, venkovní použití s UV ochranou) |
| Stupeň krytí | IP66 dle EN 60529 * |
| Rozsah dodávky |
kompletně smontovaná dvoupláštová venkovní skříň ventilace - přirozené proudění vzduchu díky perforaci ve spodní a horní hraně jednotlivých dílů po celém obvodu pláště zadní panel odnímatelná střecha s přirozeným prouděním vzduchu přední dveře s vícebodovým zamykáním, zámek 333, dveřní stop, jednoduchá změna otvírání dveří z pravých na levé 100 mm podstavec vertikální montážní lišty s 25 mm systémovým děrováním plné kabelové dno |
* (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)
outTEG-OMR_datasheet_CZ_20230731.pdf
Velikost souboru: 3086 kB
OMR-DW-106506-R-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 80 kB
OMR-DW-106506-R-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 184 kB
outteg-opened-cut-out-WEB.jpg
Velikost souboru: 177 kB
OMR-DW-106506-R-back-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 80 kB
dvakrat-outTEG-OMR-DN-106506-R-spojene-do-rady-s-podstavcem-400mm-WEB.jpg
Velikost souboru: 274 kB
obr-outteg-omr-proudeni-web.jpg
Velikost souboru: 113 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Případová studie- outTEG OMR Pokrytí výškově členitého území
Velikost souboru: 447 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB
Brožura – outTEG OMR – Venkovní řešení – nejlepší volba pro náročné podmínky
Velikost souboru: 788 kB