FSM-X skříně – nerez, integrované bočnice
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM-X z nerezové oceli mají integrované bočnice v rámu.
Jsou vhodné pro vnitřní i venkovní instalace a obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech, kde jsou kladeny nároky na vysoký stupeň čistoty a odolnost vůči okolnímu prostředí. Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně.
FSM-X je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi, povrchová úprava nerez
- Nosnost 700 kg
- Jednodveřové provedení
- Možnost instalace skříně bez přídavného podstavce
- Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
- Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
- Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky Bočnice integrovány v rámu
- 17 velikostí od rozměru 1 400 × 600 × 300 mm až po 2 000 ×1 000 × 400 mm
- Široký sortiment dodávaného příslušenství
- Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál |
Rozvaděčová skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Povrchová úprava | Jemně zbroušený povrch |
| Použití | Vnitřní a venkovní prostředí |
| Stupeň krytí | IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 6226 |
| Rozsah dodávky |
Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi Plné jednodveřové dveře s výklopnou klikou s čtyřbodovým uzavíracím systémem Závěsy dveří jsou u jednodveřové rozvaděčové skříně umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří) Zadní a střešní panel Kabelové dno Montážní deska s rastrem |
FSM-X_datasheet_CZ_20220624.pdf
Velikost souboru: 2350 kB
FSM-X-201004_main-WEB.jpg
Velikost souboru: 82 kB
FSM-X-201004-WEB.jpg
Velikost souboru: 224 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB