FSE – řadové spojení, oceloplech
Oceloplechové skříně v jednodveřovém i dvoudveřovém provedení s nosností až 1 500 kg. Vhodné pro vnitřní instalace, možnost řadového spojení.
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSE z oceloplechu vhodné pro řadové spojení obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech.
Svařovaný rám rozvaděčové skříně FSE je vyroben ze speciálního profilu válcovaného za studena. Tento technologický postup výroby společně s patentovaným tvarem profilu splňuje maximální požadavky na tuhost a nosnost. Rozvaděčové skříně FSE je možné používat bez přídavného podstavce díky designu spodního rámu, toto řešení nezmenšuje prostor pro vnitřní instalace. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu.
Samozřejmostí je také řešení tepelného managementu vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, počínaje topnými jednotkami přes ventilátory s filtrem až k aktivním chladicím jednotkám.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Produktová řada FSE je plně zařazena do seznamu UL certifikace.
- Svařovaná rámová konstrukce ze speciálního válcovaného profilu – povrchová úprava práškovou barvou
- Zavřený válcovaný profil je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je svařený laserem
- Nosnost 1 500 kg
- Jednodveřové a dvoudveřové provedení rozvaděče
- Možnost instalace rozvaděče bez přídavného podstavce
- Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
- Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
- Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
- Lehké nasazení bočnic díky možnosti zavěšení
- Možnost spojení do řady
- 46 velikostí od rozměru 1 800 × 400 × 500 mm až po 2 200 × 1 200 × 800 mm
- Široký sortiment dodávaného příslušenství
- Zákaznické řešení na míru – výřezy dle Vašich požadavků ještě před finální povrchovou úpravou rozvaděče
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál rám | Elektrolytický pozinkovaný materiál DC1+ZE25/25APC |
| Materiál rozvaděčová skříň | Ocelový plech |
| Materiál montážní deska | Žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Povrchová úprava rozvaděče | Epoxipolyesterová prášková barva |
| Barva | RAL 7035 pro vnitřní použití |
| Stupeň krytí | IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 6226 |
| Rozsah dodávky | Svařovaná rámová konstrukce rozvaděče Plné dveře s výklopnou klikou (jednodveřové/ dvoudveřové), dveře jsou opatřeny čtyřbodovým uzavíracím systémem Závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří z pravých na levé) Zadní a střešní panel Vícedílné kabelové dno Montážní deska s rastrem |
FSE_datasheet_CZ_20220708.pdf
Velikost souboru: 2598 kB
FSE-200804+301204_WEB.jpg
Velikost souboru: 119 kB
FSE-200804_main-WEB.jpg
Velikost souboru: 74 kB
FSE-200804_opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 190 kB
FSE-200804_back-WEB.jpg
Velikost souboru: 82 kB
FSE-301204_main-WEB.jpg
Velikost souboru: 82 kB
FSE-301204_opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 210 kB
FSE-301204_back-WEB.jpg
Velikost souboru: 88 kB
FSE-FSM-ram-WEB.jpg
Velikost souboru: 72 kB
SpecialLockingSystem.jpg
Velikost souboru: 124 kB
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition.jpg
Velikost souboru: 173 kB
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition1.jpg
Velikost souboru: 121 kB
Welded-frameconstruction-maximumuseofinteriorspacethankstoitsnarrowprofileshape.jpg
Velikost souboru: 190 kB
Widerangeofsystemrailsforcreatingadditionalmountinglevelsforindividualinstallation.jpg
Velikost souboru: 181 kB
Lift-uphandleisstandardforallenclosures.jpg
Velikost souboru: 84 kB
integ.jpg
Velikost souboru: 22 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB