FSM-O skříně - nerez, integrované bočnice
Samostatně stojící venkovní rozvaděčové skříně FSM-O jsou vyrobené z nerezové oceli.
Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM z oceloplechu s integrovanými bočnicemi v rámu obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech. Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně. FSM je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.
Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring.
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava práškovou barvou
- Nosnost 700 kg
- Jednodveřové provedení rozvaděčové skříně
- Možnost instalace rozvaděčové skříně bez přídavného podstavce
- Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
- Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
- Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
- Bočnice integrovány v rámu
- 17 velikostí od rozměru 1 400 × 600 × 300 mm až po 2 000 × 1 000 × 400 mm
- Široký sortiment dodávaného příslušenství
- Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě
Kontaktujte nás:
Zdeněk Hrozek, tel. +420 606 091 839, e-mail: zdenek.hrozek@conteg.cz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál rozvaděčová skříň | Ocelový plech |
| Materiál montážní deska | Žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Povrchová úprava rozvaděče | Epoxipolyesterová prášková barva |
| Barva | RAL 7035 pro vnitřní použití |
| Stupeň krytí | IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 6226 |
| Rozsah dodávky | Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi Plné dveře s výklopnou klikou (jednodveřové/ dvoudveřové), dveře jsou opatřeny čtyřbodovým uzavíracím systémem Závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří z pravých na levé) Zadní a střešní panel Vícedílné kabelové dno Montážní deska s rastrem |
FSM-O_datasheet_CZ_20220202.pdf
Velikost souboru: 1679 kB
FSM-O-201004_main-WEB.jpg
Velikost souboru: 54 kB
FSM-O-201004_opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 168 kB
FSM-O-201004_back-WEB.jpg
Velikost souboru: 66 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB