Základní PDU
Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.
Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.
Napájecí panely jsou v rozvaděči umístěny buď v horizontální poloze na 19"/10" lišťách, nebo ve vertikální poloze. U vertikálních montáží doporučujeme doobjednat univerzální držák (kód DP-RP-VM-12).
| Typy zásuvek | Max. zátěž |
|---|---|
| UTE | 16A, 250V |
| SCHUKO | 16A, 250V |
| UK | 13 A, 250 V |
| IEC320 C13 | 10 A, 250 V |
| IEC320 C19 | 16A, 250V |
| (na vyžádání i jiné typy) |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál panel | Eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci, plast PA6 |
| Rozměry | Délka: předem daná dle typů, nebo lze upravit na požadovanou konfiguraci Výška: 44 mm Hloubka: 48 nebo 50 mm |
| Připojení | 1fázové 230V AC, nebo 3fázové 230/400V AC; 16A, nebo 32A |
| Součástí balení | Napájecí panel s neoddělitelným přívodním kabelem v délce 3 m se zástrčkou Instalační držáky pro horizontální montáž |
Napájecí panely PDU - technický list
Velikost souboru: 1875 kB
DP-RP-09_cely.jpg
Velikost souboru: 80 kB
PDU-basic2.jpg
Velikost souboru: 98 kB
DP-RP-12-IECC13.jpg
Velikost souboru: 87 kB
DP-RP-06-SCHUSP.jpg
Velikost souboru: 793 kB
DP-RP-06-UTESP.jpg
Velikost souboru: 962 kB
DP-RP-09-UTE.jpg
Velikost souboru: 63 kB
DP-RP-09-SCHU.jpg
Velikost souboru: 57 kB
DP-RP-12-IECC13.jpg
Velikost souboru: 87 kB
DP-RP-O8-UTES-back.jpg
Velikost souboru: 123 kB
DP-RP-O8-UTES-front.jpg
Velikost souboru: 138 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Brožura – Napájecí panely (PDU) řízené, monitorované a základní
Velikost souboru: 1573 kB