outTEG OMR — armoire extérieure
L'armoire extérieure outTEG OMR est une solution idéale pour les projets présentant des exigences élevées en matière de sécurité des équipements installés et de stabilité du climat dans la baie.
- Toit et socle intégrés
- Cadre de l'armoire en acier inoxydable soudé
- Toutes les parties amovibles sont en aluminium
- Conception compacte — aucun point d'accès pour les outils à levier
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions standards |
Hauteur : 1000, 1200, 1400 et 1600 mm (21, 25, 30 et 34 U) Largeur : 600, 800, 1000 et 1200 mm Profondeur : 400, 500, 600 et 700 mm |
| Porte | porte simple ou double (depuis largeur 1200 mm) |
| Matériaux |
Corps de la baie, portes, toit : AlMg3 d'épaisseur 2 mm Châssis, socle : acier inoxydable d'épaisseur 2 mm |
| Couleur |
Corps de la baie : RAL 7035 (gris clair) Toit et socle : RAL 7046 (gris foncé) |
| Indice IP | IP66 |
| Approbation | IP selon norme EN 60529 |
| Contenu de la livraison |
|
Remarque : Si vous souhaitez une solution personnalisée ou pour toute question relative à l'installation ou à l'utilisation, veuillez nous contacter à l'adresse - outdoor@conteg.com.
Fiche Technique
outTEG-OMR_datasheet_FR_20230731.pdf
Taille du fichier: 3052 kB
Image
OMR-DW-106506-R-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 80 kB
Image
OMR-DW-106506-R-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 184 kB
Image
outteg-opened-cut-out-WEB.jpg
Taille du fichier: 177 kB
Image
OMR-DW-106506-R-back-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 80 kB
Image
dvakrat-outTEG-OMR-DN-106506-R-spojene-do-rady-s-podstavcem-400mm-WEB.jpg
Taille du fichier: 274 kB
Image
obr-outteg-omr-proudeni-web.jpg
Taille du fichier: 113 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB
Brochure
Brochure — outTEG OMR — Armoires extérieures — La meilleure Solution pour toutes les applications extérieures
Taille du fichier: 494 kB