PDU Monitoré
Conçus pour une utilisation dans un contexte de haute densité de serveurs critiques, les bandeaux d'alimentation monitorés fournissent une alimentation fiable à la baie, que ce soit en environnement de serveurs standards ou de serveurs lames.
Les PDU monitorés fournissent et distribuent l'énergie à chaque équipement informatique dans les baies, et permettent de surveiller à distance la consommation d'énergie - comptage en entrée et comptage sur chaque sortie (versions PDU avec désignation POM).
Les PDU monitorés mesurent la tension et la fréquence, permettent de rendre compte du facteur de puissance de la charge, de la puissance active et apparente, et de la consommation d'énergie (en kWh).
L'appareil dispose d'un écran LCD éclairé situé sur l'appareil ou séparément (à côté du PDU) et convient aux appareils informatiques qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.
Le serveur web intégré permet le réglage à distance du PDU, la lecture des informations et la gestion des prises spécifique à partir d'une interface web conviviale.
Les PDU managés permettent l'intégration dans un système de surveillance via CONTEG Pro Server pour la gestion centrale ou dans un système tiers (table MIB disponible).
Technologie d'accès hybride : connectivité Ethernet et communication en série ; les deux interfaces peuvent être accessibles simultanément et indépendamment.
Les PDU sont compatibles avec les baies 19".
Montage dans les baies de façon horizontal ou vertical (selon dimensions)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche de protection contre l'oxydation et des supports en acier inoxydable |
|
Dimensions |
|
| Couleur | Noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc |
| Écran | LCD éclairé |
| Connection | Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A ou 32 A |
| Mesure |
|
| Data bus | 2× RJ45 data bus RS-485 connecteur |
| Ethernet |
|
| Port de capteur | Possibilité de connecter un capteur de température et d'humidité |
| Plage de température de fonctionnement | 0–60 °C |
| Protection |
Choix illimité du type de fusible, y compris :
|
| Protection contre les surtensions | Module Hot Swap en option (échangeable à chaud) |
| Consommation d'énergie | < 3 W |
Fiche Technique
PDU_datasheet_FR_20210901.pdf
Taille du fichier: 1876 kB
Image
pdu-WEB.jpg
Taille du fichier: 75 kB
Image
IP-SEI-318C36C932.jpg
Taille du fichier: 41 kB
Image
monitor-color-pdu.jpg
Taille du fichier: 383 kB
Image
monitored-pdu-3-web.jpg
Taille du fichier: 65 kB
Image
monitored-pdu-4-web.jpg
Taille du fichier: 73 kB
Image
PDU-colors.jpg
Taille du fichier: 113 kB
Image
program.jpg
Taille du fichier: 75 kB
Image
program1.jpg
Taille du fichier: 354 kB