Inline měřič
1fázový, nebo 3fázový inline měřič výkonu s podsvíceným displejem je vhodný k měření parametrů na přívodu základního napájecího panelu.
1fázový nebo 3fázový inline měřič výkonu s podsvíceným displejem je vhodný k měření parametrů na přívodu základního napájecího panelu. Snadno se zapojuje do již existujících obvodů.
Pomocí zabudovaného web serveru je možné vzdáleně monitorovat výkon v reálném čase, proudový odběr (A), napětí (V), spotřebu energie (kWh) a účiník zátěže.
Navíc toto zařízení umožňuje připojení teplotního a vlhkostního senzoru (IP-S-PDU-SENSOR).
| Hodnota | Popis |
|---|---|
| Vhodný pro | Základní PDU |
| Materiál modulu | 1,5 mm eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci, držáky z nerezové oceli |
| Rozměry | Délka: 280 mm. Výška: 65 mm. Hloubka: 52,5 mm. |
| Montáž | Vertikální |
| Barva | Černá, červená |
| Displej | Podsvícený LCD |
| Připojení | 1fázové 230V AC, nebo 3fázové 230/400V AC; 16A, nebo 32A |
| Data bus | 2× RJ45 data bus konektory RS-485 |
| Ethernet | RJ 45 konektor |
| Port pro senzor | RJ11, možnost připojení teplotního a vlhkostního senzoru |
| Součástí balení | Neoddělitelný vstupní kabel se zástrčkou EN60309 v délce 3 m, neoddělitelný výstupní kabel se zásuvkou EN60309 v délce 0,5 m. Držáky pro vertikální instalaci. |
Obrázek
INLINE-merice-WEB.jpg
Velikost souboru: 41 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en