Deflektor proudění vzduchu
Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení.
Deflektor vstupu studeného vzduchu pro boční vstup do síťových prvků je flexibilní deflektor možný použít pro jakékoli síťové šasi, kde je vyžadováno proudění vzduchu ze strany na stranu. Je vhodný pro všechny typy stojanových rozvaděčů o šířce 800 mm s lištami typu A. Deflektor je navržen pro šasi výšky 5 až 25U a hloubky v rozmezí od 450 do 710 mm. Pro správné proudění vzduchu je vyžadován prostor 3U nad a pod šasi. Klínový deflektor umístěný na výfukové hraně šasi zajištuje správné proudění vzduchu tak, že odváděný vzduch je rozdělen do dvou směrů, nahoru a dolů. Deflektor lze snadno nastavit podle velikosti šasi na místě během instalace. Je kompatibilní s lištami typu A i separačním rámem.
Objednací kód: DP-AFD-STS-S5
Deflektor je užíván k směřování toku chladného vzduchu do chladné zóny v přední části rozvaděče (předpokládá přívod chladného vzduchu dvojitou podlahou a vstup spodním rámem rozvaděče). Deflektory jsou vyráběny ve dvou provedeních – pro rozvaděče řady RSF/RDF a pro ROF. Verze pro ROF je určena pro rozvaděče šířky 600 a 800 mm a hloubky 800, 1000 a 1200 mm. Deflektor může být vybaven ventilační jednotkou se třemi ventilátory. Vzduch je díky ní aktivně vháněn do chladné zóny. Verze pro rozvaděče RSF/RDF neubírá žádný prostor v 19“ lištách a je snadno instalovaný do spodního krytu rozvaděčů RSF/RDF šířky 600 nebo 800 mm.
Objednací kód: DP-AFD-ROF, DP-AFD-RSF
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Balení zahrnuje |
DP-AFD-ROF-80/XXX/15: 1× deflektor, 1× těsnění kabelu, 4× matice, 4× podložka DP-AFD-VF-XX: 1× žaluzie, 4× DP-MO-01 - DP-AFD-RSF-XX/15: 1× deflektor, 4× matice, 4× podložka |
DS-airflow-management-products-cz.pdf
Velikost souboru: 1140 kB
DP-AFD-STS-S5.jpg
Velikost souboru: 290 kB
AIRFLOW-DEFLECTOR.jpg
Velikost souboru: 21 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB