Coffret outTEG OMR LITE - Montage Mural ou Poteau
Les coffrets extérieures outTEG OMR LITE avec leur conception compacte et légère à double paroi permettent une installation murale ou sur poteau.
Les coffrets extérieures outTEG OMR LITE représentent une solution adaptée aux projets exigeant un climat stable dans le coffret. Elles sont également conçues pour être montées sur un poteau.
La conception du coffret à double paroi protège les composants installés contre les intempéries et le vandalisme grâce à la structure compacte du coffret qui empêche le retrait des composants individuels de l'extérieur.
Pour les conditions climatiques exigeantes, les variantes de panneaux latéraux peuvent être modifiées pour permettre l'installation de ventilateurs ou de climatiseurs.
La résistance aux intempéries est assurée principalement par l'alliage AlMg3 utilisé pour le coffret et la finition appliquée par un revêtement en poudre de polyester avec protection UV.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Conception compacte et légère à double paroi
- Protection maximale contre la corrosion
- Comprend un toit intégré
- Fabriqué en aluminium
- Revêtement en poudre de polyester avec protection contre les UV
- Joint non poreux en PUR — adapté aux températures extrêmes
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Aluminum AlMg3 |
| Surface | Revêtement époxy polyester |
| Couleur | RAL 7035 pour l'extérieur - En option RAL 7046 pour le toit |
| Indice IP | IP65 (le degré de protection peut être réduit après le montage de certains accessoires) |
| Protection mécanique | IK10 selon la norme IEC 6226 |
| Le pack comprend |
|
Fiche Technique
outTEG-OMR-LITE_fiche-technique_CONTEG_fr.pdf
Taille du fichier: 2871 kB
Image
OMR-DL-080605-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 72 kB
Image
OMR-DL-080605-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 123 kB
Image
OMR-DL-080605-opened-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 74 kB
Image
OMR-DL-080605-plus-ID-W-MP6-WEB.jpg
Taille du fichier: 132 kB
Image
OUTEGLITE---600x600x500-BOX-sestava-proudeni-multi.jpg
Taille du fichier: 187 kB
Image
OUTEGLITE---600x600x500-BOX-sestava-proudeni-peltier-multi.jpg
Taille du fichier: 234 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB