Solution évolutive avec Cooling CoolTeg Plus
Convient aux applications à haute densité avec une puissance de refroidissement jusqu'à 35 kW. Le Compact Data Center CONTEG est la solution parfaite pour les installations qui utilisent des équipements informatiques à haute puissance calorifique ou en option pour étendre les installations existantes. Cet agencement compact est construit sur un système modulaire en boucle fermée (MCL), qui consiste en une combinaison d'une ou plusieurs baies autonomes de la série PREMIUM Server et d'une ou plusieurs unités de refroidissement en rangée de la série CoolTeg Plus.
La circulation d'air chaud et froid a lieu uniquement entre les baies et les unités de refroidissement CoolTeg Plus. Les portes avant et arrière des baies sont vitrées ou entièrement métalliques et créent un espace confiné pour la circulation de l'air entre les serveurs et l'unité de refroidissement.
MCL est entièrement compatible avec les unités de refroidissement CoolTeg Plus
- CW (eau glacée) avec une capacité de refroidissement jusqu'à 30 kW,,
- DX (détente directe) avec une puissance frigorifique de 7, 12, 18 ou 22 kW,
- XC (détente directe avec compresseur intégré) avec une puissance frigorifique de 22 kW.

Exemple d'un assemblage de base
Baies Autonomes
Baie RF1 Premium - hauteur 42U, profondeur 800 mm, largeur 1 200 mm
Porte arrière entièrement métallique, porte avant vitrée
Charge admissible de 2 000 kg, indice de protection IP54
Code:
RF1-42-80/12A-GWSWM-MCL-4-E
Unités de climatisation
Unité de climatisation intérieure CoolTeg Plus DXSmall – détente directe avec une capacité de refroidissement de 3 à 7 kW
Unité de climatisation extérieure avec un inverter commandé par compresseur
Code:
AC-TDS-42-30/100-BCD-01000000
AC-PUHZ-ZRP71V
Alimentation
PDU basique pour alimenter tous les composants informatiques installés : 11 kW, 0U, 24× C13 et 3× C19 prises, réparties par phase avec 8× C13 et 1× C19 chacune, puissance d'entrée totale 3× 16 A, câble d'alimentation intégré de 3m avec fiche d'entrée EN 60309.*
Code:
IP-BA-324C33C911
Monitoring
Système de monitoring Ramos Plus
Surveillance de la température à l'avant et à l'arrière de la baie
Option d'ouverture automatique des portes en cas de surchauffe - Système d'ouverture d'urgence (EOS)
Code:
RAMOS Plus
* L'unité de climatisation extérieure est toujours alimentée séparément, les unités intérieures peuvent être alimentées séparément ou à partir d'une phase du PDU.

Extension avec accessoires en option
- Système d'extinction LES RACK
- Système de monitoring Ramos Optimax : 2 versions d'unités principales disponibles - de base et GSM avec un modem 4G intégré et une antenne externe, ainsi qu'un capteur de fumée, un capteur de fuite d'eau, une surveillance de l'unité de refroidissement et une communication Modbus TCP/IP
- Carte SNMP pour unité de climatisation
- Obturateurs de différentes tailles
- Système de gestion des câbles haute densité
- Service de premier démarrage destiné à la mise en service des unités de refroidissement CoolTeg ou des systèmes de surveillance RAMOS et aux premiers réglages.
Variantes d'unités de climatisation par type de refroidissement
Détente directe (DX)
Unité de refroidissement CoolTeg Plus DX12 - capacité de refroidissement de 5 à 12 kW (code de commande pour l'unité intérieure AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000, unité extérieure AC-PUHZ-ZRP125Y)
Unité de refroidissement CoolTeg Plus DX20 - capacité de refroidissement de 7 à 20 kW (code de commande pour l'unité intérieure AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000, unité extérieure AC-PUHZ-RP200Y)
Détente directe avec compresseur intégré (XC)
Unité de refroidissement CoolTeg Plus XC30 - puissance de refroidissement de 22 kW avec possibilité de réguler la puissance dans une plage de 10 à 100 %. L'unité de refroidissement intérieure est reliée à son condenseur extérieur.
Eau glacée (CW)
Unité de refroidissement CoolTeg Plus CW30 - connexion à un système d'eau froide avec la puissance de refroidissement disponible de 28 kW.

Vous avez des questions ou cherchez des conseils ? Contactez-nous.

Moyen-Orient
Ehab Mohamed Azab
Regional Sales Director
Tel.: +966 540 002 341
E-mail: ehab.azab@conteg.com

DACH, pays BALTES, pays NORDIQUES, Pologne, Hongrie
Radovan Doležal
Regional Sales Director
Tel.: +420 724 723 184
E-mail: radovan.dolezal@conteg.com

Europe de l'Est
Walter Grossmann
Regional Sales Director
Tel.: +49 172 848 4346
E-mail: walter.grossmann@conteg.com

France, MAGHREB
Jean-Pierre Strub
Regional Sales Director
Tel.: +33 686 074 386
E-mail: jeanpierre.strub@conteg.com

Russia, CIS
Anatolii Butenko
Regional Sales Director
Tel.: +7 495 506 13 28
E-mail: anatolii.butenko@conteg.com

République tchèque, République slovaque
Lubomír Vlasák
Regional Sales Director
Tel.: +420 724 371 550
E-mail: lubomir.vlasak@conteg.cz

Liste de toutes nos succursales et représentations commerciales
La majorité des pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie sont couverts par nos représentants commerciaux et nos partenaires Conteg. Si votre pays ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre siège social.