EC ventilátory s termostatem
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti a vyznačují se především nízkou spotřebou energie.
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Montují se buď na 19" vertikální lišty (horizontálně) nebo do horního či spodního rámu rozvaděče (nutný instalační rám). K dispozici jsou jednotky s až 9 ventilátory. Efektivní, ekologické, ekonomické! Nové moderní ventilátory obsahují elektronicky komutované synchronní motory označované běžně jako „EC“. Velkou výhodou této technologie, v porovnání s AC technologií je především nízká spotřeba energie. Například naše nové VEC ventilační jednotky mají sedmkrát nižší spotřebu energie při stejných průtocích vzduchu. Navíc VEC ventilátory nabízejí vzduchový výkon až o 60% vyšší oproti DP‑VEN.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
|
Ventilační jednotky: DP-VEC-03, DP-VEC-06, DP-VEC-09 |
|
DS-ventilation-units-cz.pdf
Velikost souboru: 663 kB
DP-VEC-06_prezentace.jpg
Velikost souboru: 84 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB