Hasicí systém LES-RACK
LES-RACK je samostatný, plně automatický systém detekce a požární ochrany, navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším.
LES-RACK je samostatný, plně automatický požárně detekční a ochranný systém, navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším, který nabízí velmi účinné a efektivní řešení pro serverové, telekomunikační a řídicí rozvaděče/skříně.
Jednotka LES-RACK-M1 se skládá z plně vybaveného systému požární detekce, řízení, vyhodnocování, komunikace a hašení. Větší serverové rozvaděče a sousední skříně lze chránit dalšími jednotkami LES-RACK-M1. LES-RACK využívá čistý plyn k zaplavení chráněného prostoru, dokud není požár zcela uhašen. Jednotka zahrnuje zásobník s médiem FK-5-1-12, v souladu s TÚPO (Technický ústav požární ochrany, autorizovaná osoba 221). Beztlakové konstrukční řešení také umožňuje leteckou dopravu. Po aktivaci může zařízení být naplněno hasicím prostředkem přímo v místě instalace. Pro detekci požáru je každý LES-RACK systém vybaven optickým požárním detektorem, který je připojen k vyhodnocovací a řídicí jednotce. Integrovaná řídicí jednotka indikuje v systému aktuální stav, kontroluje a vyhodnocuje působením hasicího přístroje. Systém LES-RACK M1 umožňuje komunikaci s požárním signalizačním panelem budovy (FACP).
Ideální řešení protipožární ochrany pro kompaktní celky zcela izolované od okolního prostředí uvnitř datových sálů či serveroven. Více o Kompaktních datových centrech – škálovatelném řešení non-IT infrastruktury.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Okamžitá detekce a uhašení požáru
- Nepoškozuje hašené zařízení
- Plně automatický
- Snadná instalace pomocí vodících lišt
- Možnost doplňování hasiva na místě instalace
- Vzdálený přístup přes HTML k zobrazení stavu zařízení a nastavení parametrů
- Možnost komunikace s objektovým požárním systémem
Objednávací kód: LES-RACK-M1
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Šířka jednotky | 483 mm / 19" |
| Výška jednotky | 45 mm / 2.5U |
| Hloubka jednotky | 495 mm |
| Celková hloubka s detekčním čidlem podle hloubky chráněného zařízení | Max. 860 mm |
| Hmotnost systému bez hasiva | 11 kg |
| Hmotnost hasiva FK-5-1-12 | 2 kg |
| Klasifikace podmínek prostředí (podle EN 60 721‑3‑3) | 3 k5 |
| Třída prostředí | A |
| Rozsah provozních teplot | od +5 °C až po +40 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 90 % nekondenzující |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Provozní poloha | Horizontální |
| Provoz | Nepřetržitý |
| Elektrický příkon | max. 200 VA |
| Ochranné krytí | IP30 |
| Napájecí napětí | 110-240 V AC |
| Ostatní |
Detektory umístěné uvnitř rozvaděče okamžitě rozpoznají požár v jeho počáteční fázi Uhašení požáru okamžitě po detekci Hasící médium nezpůsobuje žádnou škodu na vybavení, které je hašeno Snadná instalace a uvedení do provozu – jednoduše připojíte do jednotky elektrické sítě rozvaděče Doporučuje se využívat v rozvaděčích s IP30 a vyšším Adresovatelné detektory a modulární konstrukce zajistí snadnou kontrolu a údržbu Podrobný a lehce čitelný LED panel Funkčnost i při výpadku proudu zajišťuje vestavěná baterie |
LES-RACK-M1_datasheet_CZ_20200430.pdf
Velikost souboru: 1717 kB
CE_LES-RACK-M1.pdf
Velikost souboru: 222 kB
LES-RACK-M1 - Návod k montáži a obsluze hasicího zařízení
Velikost souboru: 1685 kB
les-rack1.jpg
Velikost souboru: 121 kB
les-rack2.jpg
Velikost souboru: 109 kB
les-rack3.jpg
Velikost souboru: 162 kB
les-rack4.jpg
Velikost souboru: 352 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB