Serrures de porte
Les portes équipant les baies sont toujours dotées d'un système de verrouillage. Cela apporte un niveau de sécurité basique aux équipements.
Les portes équipant les baies doivent être dotées d'un système de verrouillage approprié. L'utilisateur peut choisir le type de serrure en fonction de la ligne de produits. Certains types de serrure sont livrés équipés d'un demi-cylindre avec une combinaison différente pour une meilleure satisfaction des besoins des clients. Les serrures du panneau arrière et des panneaux latéraux sont identiques et peuvent aussi être spécifiés en cas de nécessité de solution non standard.
| Code | Description |
|---|---|
| G | poignée pivotante avec serrure à combinaison, clé particulière |
| H | poignée pivotante avec serrure à combinaison, clé particulière, multipoint |
| 1 | serrure électronique à profil DIN 18252 , câble de 4 m |
| 3 | serrure électronique à profil DIN 18252 , câble de 4 m, multipoint |
| V | poignée pivotante, profil DIN, clé universelle EK 333 |
| W | poignée pivotante, profil DIN, clé universelle EK 333, multipoint |
| U | serrure pour panneau arrière, clé universelle |
| X | serrure pour panneau arrière, clé différente |
Image
Lock_Type_V,W.jpg
Taille du fichier: 33 kB
Image
Lock_Type_G.jpg
Taille du fichier: 16 kB
Image
Lock_Type_G_1.jpg
Taille du fichier: 20 kB
Image
Lock_Type_H.jpg
Taille du fichier: 14 kB