Zámky a kliky
Dveře rozvaděčů jsou vždy vybaveny zámkovým mechanismem. Tento zabezpečuje ochranu před vniknutím nepovolaných osob k uloženým zařízením.
Rozvaděče vybavené dveřmi je třeba osadit vhodným zámkovým systémem. Uživatel má možnost zvolit si v závislosti na produktové řadě typ zámku. Některé typy zámků je dále možné vybavit polocylindrickou vložkou s odlišnou klíčovou kombinací splňující uživatelské požadavky. Na místo dveří mohou být použity zadní panely. I pro tyto panely je možné specifikovat typ zámku. Tento je typově shodný se zámkem pro boční panely.
| Kód | Popis |
|---|---|
| G | Výklopná klika s číselným zámkem, unikátní klíč |
| H | Výklopná klika s číselným zámkem, unikátní klíč, vícebodový |
| 1 | Elektronicky ovládaná klika s jednostrannou cylindrickou vložkou DIN 18252, kabel 4 m |
| 2 | Elektronicky ovládaná klika s poloviční cylindrickou vložkou a integrovanou čtečkou karet (EM&HID Prox 125kHz), 4,5m kabely součástí |
| 3 | Elektronicky ovládaná klika s jednostrannou cylindrickou vložkou DIN 18252, kabel 4 m, vícebodový |
| 4 | Elektronicky ovládaná klika s poloviční cylindrickou vložkou a integrovanou čtečkou karet (EM&HID Prox 125kHz), 4,5m kabely součástí, vícebodový |
| V | Výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333 |
| W | Výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový |
| U | Zámek pro zadní panel, univerzální klíč |
| X | Zámek pro zadní panel, unikátní klíč |
Obrázek
Lock_Type_V,W.jpg
Velikost souboru: 33 kB
Obrázek
Lock_Type_G.jpg
Velikost souboru: 16 kB
Obrázek
Lock_Type_G_1.jpg
Velikost souboru: 20 kB
Obrázek
Lock_Type_H.jpg
Velikost souboru: 14 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en