Self-service reception
Casiers en libre-service permettant d'y déposer ou d'en retirer des clés, des documents, des petits colis. Idéal lorsque le retrait est conditionné par un contre-remboursement ou par le paiement d'un montant contractuel défini à l'avance.
Idéal pour: dépôt de petits objets tels que des clés ou des documents, lorsque le retrait est soit gratuit, soit conditionné par le règlement d'un montant contractuel défini à l'avance et réglé par paiement sans numéraire.
Conçu pour: espaces accessibles au public ou privés, installation à l'intérieur et à l'extérieur, salles d'exposition de concessions automobiles, garages automobiles, agences de location de voitures, exploitants d'hébergement Airbnb, loueurs de bâtiments, etc.
COMMENT FONCTIONNENT LES CASIERS À CLÉS ET À DOCUMENTS:
Sur l'écran, le client choisit un casier parmi ceux qui sont disponibles et il saisit le montant du contre-remboursement et le numéro de téléphone du destinataire. Il dépose ensuite le colis dans le casier et il referme le casier. Le destinataire reçoit un code PIN qui lui permet de s'identifier auprès de l'automate. Une fois qu'il aura réglé le montant exigé par le biais du terminal de paiement intégré, le casier en question s'ouvrira.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Opérabilité 24/7
- Suivi et gestion à distance
- Fonctionnement ne nécessitant aucun personnel - il n'est pas nécessaire d'entrer en contact avec d'autres personnes
- Niveau de sécurité élevé : un matériau robuste et résistant, sous surveillance vidéo
- Grande perméabilité du système - dépôt/retrait rapide
- Faible consommation en électricité
- Le système fonctionne même en cas de coupure de la connexion Internet
RÉFÉRENCES consigne à bagages de la Gare centrale de Prague, Ostrava, Liberec
Vous avez besoin d'aide dans le cadre de votre projet ou vous souhaitez en savoir plus sur notre produit ?
Prenez rendez-vous pour une première consultation à distance. Proposez une date et une heure et nous vous enverrons ensuite par e-mail une invitation à participer à une réunion organisée en ayant recours à l'application Microsoft Teams.
Nous contacter:
Dita Froncova, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Réalisation |
Les différents modules sont en tôle 11321.21/ DX51D+Z180 MAE de 1,25 mm d'épaisseur pour la paroi et de 1,5 mm d'épaisseur pour la porte. Traitement de surface standard : peinture poudre extérieure de couleur blanche - RAL7035 / noire - RAL7016. Dans le cadre de projets de grande envergure, il sera possible de modifier la couleur des modules. Durée de vie du verrou électromagnétique : 500 000 ouvertures Capacité de l'étagère : 50 kg Protection contre les infiltrations d'eau (joint PUR) sur la version destinée à être installée à l'extérieur. Modules en tôle avec possibilité de définir individuellement la taille du casier. Possibilité de sélectionner l'écartement entre les étagères par pas de 62,5 mm Le plus petit casier aura une hauteur de 125 mm Traitement de surface par peinture poudre avec revêtement anti-graffitis Structure des casiers rivetée, sans châssis. |
| Sécurité |
Structure renforcée - des renforts dans les étagères et dans les portes Éléments de stabilisation, préparation pour une fixation au mur ou au sol Suivi électronique des accès non-autorisés au casier |
| Extension |
1 caméra extérieure IP avec vision nocturne et dépôt de données local |
| Logiciel |
GUI - Graphics User Interface - interface graphique sur écran tactile LCD Centre d'appels - application Web permettant de gérer le système Manager - application mobile vous donnant un aperçu des recettes et de l'utilisation du système Power user - interface destinée à la personne qui a le droit de déposer des objets dans les casiers et d'attribuer les montants du contre-remboursement, éventuellement de manipuler les clés, documents ou colis qui n'auraient pas été retirés. |
| Paiement |
Gratuit ou par carte de crédit, au travers d'un terminal de paiement |
| Accès |
Par le biais d'un écran tactile et à l'aide d'un code PIN que le client recevra sous forme de message SMS |
| Profondeur |
38 cm |
| Largeur |
60 cm |
| Hauteur |
187 cm |
| Alimentation |
230 V |
| Connexion |
Connexion Internet ou signal GSM disponible |
| Services |
Conception, Transport, Installation des HW et SW, Paramétrage du système et formation des opérateurs, Service après-vente durant et après la période de garantie, Centre d'appels |
| Exploité par |
Client |
| Délai de livraison |
6 semaines |
| Garantie |
12 mois |
Image
XKEY_web.jpg
Taille du fichier: 402 kB