Samoobslužná recepce
Chytré samoobslužné recepce pro uložení a vyzvednutí klíčů, dokumentů, menších zásilek. Vhodné pro případy kdy je vyzvednutí podmíněno zaplacením dobírky či jiné dopředu smluvené částky.
Vhodná pro: uložení malých předmětů jako jsou klíče, dokumenty, jejichž vyzvednutí je buď zdarma nebo může být podmíněno zaplacením dopředu smluvené částky pomocí bezhotovostní platby.
Určená pro: veřejně přístuné nebo soukromé prostory, vnitřní i venkovní umístění, autosalony, autoservisy, autopůjčovny, provozovatelé airbnb ubytování, pronajímatelé objektů, apod.
JAK CHYTRÉ SAMOOBSLUŽNÉ RECEPCE FUNGUJÍ:
Zákazník na displeji vybere z aktuálně dostupných schránku a zadá dobírkovné a telefonní číslo příjemce. Následně vloží zásilku do schránky a schránku zavře. Příjemce obdrží PIN, kterým se do automatu přihlásí a po zaplacení požadované částky prostřednictvím instalovaného platebního terminálu se požadovaná schránka otvírá.
HLAVNÍ VÝHODY
- Operabilita 24/7
- Vzdálený monitoring a vzdálená správa
- Bezobslužný provoz - není nutný kontakt s žádnou další osobou
- Vysoká bezpečnost: robustní a odolný materiál, pod kamerovým dohledem
- Vysoká propustnost systému - rychlost uložení/vyzvednutí
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Funkčnost systému i v případě výpadku internetového připojení
REFERENCE úschovna zavazadel Hl. nádraží Praha, Ostrava, Liberec
Potřebujete pomoct s projektem nebo se dozvědět podrobnosti o produktu?
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Kontaktujte nás:
Dita Froncová, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provedení |
Jednotlivé moduly jsou vyrobené z plechu 11321.21/ DX51D+Z180 MAE o síle 1,25mm u pláště a 1,5mm u dveří . Standardní povrchová úprava: venkovní prášková barva bílá-RAL7035/ černá-RAL7016. U větších projektů je možné měnit barevné provedení modulů. Životnost elektromagnetického zámku 500.000 otevření Nosnost police 50kg U verze pro venkovní použití ochrana proti zatékání (PUR těsnění). Plechové moduly s možností vlastní definice velikosti schránky. Rozteč polic volitelná v kroku 62,5 mm Nejmenší schránka výška 125mm Povrchová úprava práškovou barvou s antigrafiti úpravou Nýtovaná bezrámová konstrukce boxů. |
| Zabezpečení |
Zesílená konstrukce - výztuže v policích a dvířkách Stabilizační prvky, příprava pro ukotvení do zdi nebo země Elektronické sledování neoprávněného vstupu do schránky |
| Rozšíření |
1 venkovní IP kamera s nočním viděním a lokálním úložištěm |
| Software |
GUI - Graphics User Interface - grafické rozhraní na LCD dotykovém panelu Call Centrum - webová aplikace umožňující správu systému Manager - mobilní aplikace s přehledem tržeb a vytížení systému Power user - rozhraní pro osobu oprávněnou vkládat do schránek a přiřazovat dobírkovné, případně manipulovat s nevyzvednutými klíčy, dokumenty, zásilkami. |
| Platba |
Zdarma nebo platební kartou, přes platební terminál |
| Přístup |
Přes dotykovou obrazovku a pomocí PIN kódu, který klient obdrží přes SMS |
| Hloubka |
38 cm |
| Šířka |
60 cm |
| Výška |
187 cm |
| Napájení |
230 V |
| Připojení |
Internetové připojení nebo dostupnost GSM signálu |
| Služby |
Návrh, Doprava, Instalace HW, SW, Nastavení systému a zaškolení obsluhy, Záruční a pozáruční servis, Call centrum |
| Provozuje |
Klient |
| Dodací termín |
6 týdnů |
| Záruka |
24 měsíců |
XKEY_web.jpg
Velikost souboru: 402 kB