Residential parcel lockers
Armoires de vestiaires en libre-service. Par l'intermédiaire de l'application, le client choisit une des armoires, il effectue le paiement dans l'application mobile et il définit la période de location de l'armoire.
Idéal pour: déposer des vêtements, des bagages, des affaires personnelles
Conçu pour: espaces fermés, installation à l'intérieur ou éventuellement à l'extérieur, écoles, universités, résidences universitaires, mess et restaurants universitaires, réfectoires, bibliothèques, centres sportifs, complexes multifonctionnels, etc.
COMMENT FONCTIONNENT LES ARMOIRES DE VESTIAIRES:
Par l'intermédiaire de l'application, le client choisit une des armoires qui sont actuellement disponibles. Il effectue le paiement dans l'application mobile et il ouvre son armoire. La même application lui permettra d'accéder plusieurs fois à son armoire durant toute la période de location. Dans l'application, il verra l'heure à laquelle il a déposé ses affaires, ainsi que l'heure de fin de location prévue et le prix de la consigne.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Opérabilité 24/7
- Suivi et gestion à distance
- Fonctionnement ne nécessitant aucun personnel
- Niveau de sécurité élevé : un matériau robuste et résistant, sous surveillance vidéo
- Grande perméabilité du système - dépôt/retrait rapide des bagages
- Faible consommation en électricité, prix d'achat peu élevé
- Possibilité d'accéder plusieurs fois gratuitement à l'armoire de vestiaires
- Possibilité de prolonger la location
- Pratique - il n'est pas nécessaire d'avoir une clé, une carte ou de la monnaie sur soi, tout est réalisé par le biais d'une application mobile
Vous avez besoin d'aide dans le cadre de votre projet ou vous souhaitez en savoir plus sur notre produit ?
Prenez rendez-vous pour une première consultation à distance. Proposez une date et une heure et nous vous enverrons ensuite par e-mail une invitation à participer à une réunion organisée en ayant recours à l'application Microsoft Teams.
Nous contacter:
Dita Froncova, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Réalisation |
Les différents modules sont en tôle 11321.21/ DX51D+Z180 MAE de 1,25 mm d'épaisseur pour la paroi et de 1,5 mm d'épaisseur pour la porte. Traitement de surface standard : peinture poudre extérieure de couleur blanche - RAL7035 / noire - RAL7016. Dans le cadre de projets de grande envergure, il sera possible de modifier la couleur des modules. Durée de vie du verrou électromagnétique : 500 000 ouvertures Capacité de l'étagère : 50 kg Protection contre les infiltrations d'eau (joint PUR) sur la version destinée à être installée à l'extérieur. Modules en tôle avec possibilité de définir individuellement la taille du casier. Possibilité de sélectionner l'écartement entre les étagères par pas de 62,5 mm Le plus petit casier aura une hauteur de 125 mm Traitement de surface par peinture poudre avec revêtement anti-graffitis Structure des casiers rivetée, sans châssis. Système modulaire, les différents modules peuvent être assemblés les uns à côté des autres. Cet assemblage est possible grâce au châssis porteur qui se trouve dans le bas du casier. |
| Sécurité |
Structure renforcée - des renforts dans les étagères et dans les portes Éléments de stabilisation, préparation pour une fixation au mur ou au sol Suivi électronique des accès non-autorisés au casier |
| Extension |
Parois latérales design (éclairage LED), préparation en vue de pouvoir installer un système de surveillance par caméra. Socle d'alignement en inox permettant de compenser les irrégularités de la surface du sol 2 caméras extérieures IP avec vision nocturne et dépôt de données local |
| Logiciel |
Application Web - elle est utilisée pour manipuler les armoires/casiers Centre d'appels - application Web permettant de gérer le système Manager - application mobile vous donnant un aperçu des recettes et de l'utilisation du système |
| Paiement |
Gratuit ou par carte de crédit, à l'aide d'un téléphone portable sur lequel l'application aura été installée |
| Accès |
Par le biais d'une application mobile |
| Profondeur |
75 cm |
| Largeur |
60 cm |
| Hauteur |
210 cm |
| Alimentation |
230 V |
| Connexion |
Connexion Internet ou signal GSM disponible |
| Services |
Conception, Transport, Installation des HW et SW, Paramétrage du système et formation des opérateurs, Service après-vente durant et après la période de garantie, Centre d'appels |
| Exploité par |
Client |
| Délai de livraison |
6 semaines |
| Garantie |
12 mois |
Image
chytry-rezidencni-zasilkovy-box-main.jpg
Taille du fichier: 400 kB