Rezidenční zásilkové boxy
Chytré rezidenční zásilkové boxy. Zákazník přes aplikaci vybere skříňku , provede v mobilní aplikaci platbu a určí si dobu pronájmu schránky.
Vhodná pro: uložení šatů, zavazadel, osobních věcí
Určená pro: uzavřené prostory, vnitřní případně i venkovní umístění, školy, univerzity, koleje, menzy, jídelny, kníhovny, sportoviště, multifunkční areály, atd.
JAK CHYTRÉ ŠATNÍ A ÚLOŽNÉ SKŘÍŇKY FUNGUJÍ:
Zákazník prostřednictvím aplikace vybere schránku z aktuálně dostupných. Provede v mobilní aplikaci platbu a otevře si schránku. Stejnou aplikací má možnost do schránky opakovaně vstupovat po dobu pronájmu schránky. V aplikaci vidí čas uložení, předpokládaných čas ukončení pronájmu a cenu úschovy.
HLAVNÍ VÝHODY
- Operabilita 24/7
- Vzdálený monitoring a vzdálená správa
- Bezobslužný provoz
- Vysoká bezpečnost: robustní a odolný materiál, pod kamerovým dohledem
- Vysoká propustnost systému - rychlost uložení/vyzvednutí zavazadla
- Nízká spotřeba elektrické energie, nízké pořizovací náklady
- Možnost bezplatného opakovaného vstupu do šatní skřínky
- Možnost prodloužení pronájmu
- Praktičnost - není nutné mít klíč, kartu nebo mince, vše přes mobilní aplikaci
Potřebujete pomoct s projektem nebo se dozvědět o podrobnosti o produktu?
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Kontaktujte nás:
Dita Froncová, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provedení |
Jednotlivé moduly jsou vyrobené z plechu 11321.21/ DX51D+Z180 MAE o síle 1,25mm u pláště a 1,5mm u dveří . Standardní povrchová úprava: venkovní prášková barva bílá-RAL7035/ černá-RAL7016. U větších projektů je možné měnit barevné provedení modulů. Životnost elektromagnetického zámku 500.000 otevření Nosnost police 50kg U verze pro venkovní použití ochrana proti zatékání (PUR těsnění). Plechové moduly s možností vlastní definice velikosti schránky. Rozteč polic volitelná v kroku 62,5 mm Nejmenší schránka výška 125mm Povrchová úprava práškovou barvou s antigrafiti úpravou Nýtovaná bezrámová konstrukce boxů. Modulární systém, moduly lze libovolně spojovat do řady. Ke spojení do řady slouží spodní nosný rám. |
| Zabezpečení |
Zesílená konstrukce - výztuže v policích a dvířkách Stabilizační prvky, příprava pro ukotvení do zdi nebo země Elektronické sledování neoprávněného vstupu do schránky |
| Rozšíření |
Designové bočnice (LED prosvětlené) s přípravou pro umístění kamerového systému. Vyrovnávací sokl v provedení nerez pro zajištění roviny v případě nerovného povrchu 2 venkovní IP kamery s nočním viděním a lokálním úložištěm |
| Software |
Webová aplikace - slouží k obsluze schránek Call Centrum - webová aplikace umožňující správu systému Manager - mobilní aplikace s přehledem tržeb a vytížení systému |
| Platba |
Zdarma nebo platební kartou, přes mobilní telefon s nainstalovanou aplikací |
| Přístup |
Přes mobilní aplikaci |
| Hloubka |
75 cm |
| Šířka |
60 cm |
| Výška |
210 cm |
| Napájení |
230 V |
| Připojení |
Internetové připojení nebo dostupnost GSM signálu |
| Služby |
Návrh, Doprava, Instalace HW, SW, Nastavení systému a zaškolení obsluhy, Záruční a pozáruční servis, Call centrum |
| Provozuje |
Klient |
| Dodací termín |
6 týdnů |
| Záruka |
12 měsíců |
chytry-rezidencni-zasilkovy-box-main.jpg
Velikost souboru: 400 kB