Public parcel locker
Système de dépôt et de retrait de colis. Module central de gestion des casiers, capable d'encaisser des règlements sans numéraire.
Idéal pour: dépôt et retrait de colis associés à un règlement sans numéraire
1) Privé : aucune nécessité d'intégrer un logiciel de tiers, possibilité de limiter l'utilisation à un groupe d'utilisateurs défini à l'avance
2) Public : possibilité d'intégrer un logiciel de tiers, possibilité d'avoir des casiers ayant une capacité dédiée ou partagée
Conçu pour: espaces accessibles au public ou privés, installation à l'intérieur et à l'extérieur, réceptions automatisées dans des bâtiments administratifs ou dans des ateliers de production, sociétés de logistique, de transport et d'expédition, bureaux de poste, magasins de détail - réseaux de boutiques, e-commerce, etc., service 24/7
COMMENT FONCTIONNENT LES CASIERS "parcel2box smart" :
Le livreur ouvre le casier en scannant le code QR du colis (dans le cas d'un transporteur totalement intégré) ou en utilisant l'écran LCD et il place ensuite le colis dans le casier. Le système génère un code PIN qui est envoyé par message SMS sur le téléphone portable du destinataire du colis. Lors du retrait du colis, afin de pouvoir ouvrir le casier, le destinataire sera invité à saisir le code PIN qui lui a été envoyé.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Opérabilité 24/7
- Suivi et gestion à distance
- Fonctionnement ne nécessitant aucun personnel, réduction des frais et gain de temps
- Niveau de sécurité élevé : un matériau robuste et résistant, sous surveillance vidéo
- Grande perméabilité du système - dépôt/retrait rapide du colis
- Faible consommation en électricité
RÉFÉRENCES Rohlik.cz, OX Point
Vous avez besoin d'aide dans le cadre de votre projet ou vous souhaitez en savoir plus sur notre produit ?
Prenez rendez-vous pour une première consultation à distance. Proposez une date et une heure et nous vous enverrons ensuite par e-mail une invitation à participer à une réunion organisée en ayant recours à l'application Microsoft Teams.
Nous contacter:
Dita Froncova, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Réalisation |
Les différents modules sont en tôle 11321.21/ DX51D+Z180 MAE de 1,25 mm d'épaisseur pour la paroi et de 1,5 mm d'épaisseur pour la porte. Traitement de surface standard : peinture poudre extérieure de couleur blanche - RAL7035 / noire - RAL7016. Dans le cadre de projets de grande envergure, il sera possible de modifier la couleur des modules. Durée de vie du verrou électromagnétique : 500 000 ouvertures Capacité de l'étagère : 50 kg Protection contre les infiltrations d'eau (joint PUR) sur la version destinée à être installée à l'extérieur. Modules en tôle avec possibilité de définir individuellement la taille du casier. Possibilité de sélectionner l'écartement entre les étagères par pas de 62,5 mm Le plus petit casier aura une hauteur de 125 mm Traitement de surface par peinture poudre avec revêtement anti-graffitis Structure des casiers rivetée, sans châssis. Le module comporte toujours un écran LCD de 21" et un lecteur de code QR et EAN intégré |
| Sécurité |
Structure renforcée - des renforts dans les étagères et dans les portes Éléments de stabilisation, préparation pour une fixation au mur ou au sol Suivi électronique des accès non-autorisés au casier |
| Extension |
Parois latérales design (éclairage LED), préparation en vue de pouvoir installer un système de surveillance par caméra. Socle d'alignement en inox permettant de compenser les irrégularités de la surface du sol 2 caméras extérieures IP avec vision nocturne et dépôt de données local Toit en tôle avec éclairage LED intégré |
| Logiciel |
GUI - Graphics User Interface - interface graphique sur écran tactile LCD Centre d'appels - application Web permettant de gérer le système Power user - interface destinée à la personne qui a le droit de déposer des objets dans les casiers et éventuellement de manipuler les colis qui n'auraient pas été retirés. |
| Paiement |
Gratuit ou par carte de crédit, au travers d'un terminal de paiement |
| Accès |
Par le biais d'un écran tactile et à l'aide d'un code PIN que le client recevra sous forme de message SMS |
| Profondeur |
63 cm |
| Largeur |
60 cm |
| Hauteur |
210 cm sans embase |
| Alimentation |
230 V |
| Connexion |
Connexion Internet ou signal GSM disponible |
| Services |
Conception, Transport, Installation des HW et SW, Paramétrage du système et formation des opérateurs, Service après-vente durant et après la période de garantie, Centre d'appels, Intégration des systèmes et des logiciels de tiers |
| Exploité par |
Client |
| Délai de livraison |
6 semaines |
| Garantie |
12 mois |
Image
chytry-verejny-zasilkovy-box-main.jpg
Taille du fichier: 725 kB