Veřejný zásilkový box
Systém pro výdej a příjem zásilek. Centrální modul pro řízení systému schránek schopný přijímat bezhotovostní platby.
Vhodný pro: příjem a výdej zásilek spojený s bezhotovostní platbou
1) Privátní: bez nutnosti integrace softwaru třetích stran, možnost používat jen předem definovanou skupinou uživatelů
2) Veřejný: možnost integrace softwaru třetích stran, možnost dedikované nebo sdílené kapacity schránek
Určený pro: veřejně přístupné nebo soukromé prostory, vnitřní i venkovní umístění, automatizované recepce v administrativních budovách a výrobních závodech, logistické, dopravní a spediční společnosti, poštovní úřady, retail - síťové kamenné prodejny, e-commerce, apod., 24/7
JAK CHYTRÉ VEŘEJNÉ ZÁSILKOVÉ BOXY FUNGUJÍ:
Kurýr otevře schránku načtením QR kódu zásilky (v případě plně integrovaného dopravce) nebo pomocí LCD displeje a vloží zásilku do schránky. Systém vygeneruje PIN, který zasílá adresátovi zásilky formou SMS na mobilní telefon. Při vyzvednutí zásilky je adresát požádán o vložení zaslaného PINu a následně dojde k otevření schránky.
HLAVNÍ VÝHODY
- Operabilita 24/7
- Vzdálený monitoring a vzdálená správa
- Bezobslužný provoz, úspora nákladů a času
- Vysoká bezpečnost: robustní a odolné materiál, pod kamerovým dohledem
- Vysoká propustnost systému - rychlost uložení/vyzvednutí zásilky
- Nízká spotřeba elektrické energie
REFERENCE Kosik.cz, OX Point
Potřebujete pomoct s projektem nebo se dozvědět podrobnosti o produktu?
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Kontaktujte nás:
Dita Froncová, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provedení |
Jednotlivé moduly jsou vyrobené z plechu 11321.21/ DX51D+Z180 MAE o síle 1,25mm u pláště a 1,5mm u dveří . Standardní povrchová úprava: venkovní prášková barva bílá-RAL7035/ černá-RAL7016. U větších projektů je možné měnit barevné provedení modulů. Životnost elektromagnetického zámku 500.000 otevření Nosnost police 50kg U verze pro venkovní použití ochrana proti zatékání (PUR těsnění). Plechové moduly s možností vlastní definice velikosti schránky. Rozteč polic volitelná v kroku 62,5 mm Nejmenší schránka výška 125mm Povrchová úprava práškovou barvou s antigrafiti úpravou Nýtovaná bezrámová konstrukce boxů. Modul vždy obsahuje 21´´ dotykový LCD displej a integrovanou čtečku QR kódu a EAN kódu |
| Zabezpečení |
Zesílená konstrukce - výztuže v policích a dvířkách Stabilizační prvky, příprava pro ukotvení do zdi nebo země Elektronické sledování neoprávněného vstupu do schránky |
| Rozšíření |
Designové bočnice (LED prosvětlené) s přípravou pro umístění kamerového systému. Vyrovnávací sokl v provedení nerez pro zajištění roviny v případě nerovného povrchu 2 venkovní IP kamery s nočním viděním a lokálním úložištěm Plechová střecha s integrovaným LED osvětlením |
| Software |
GUI - Graphics User Interface - grafické rozhraní na LCD dotykovém panelu Call Centrum - webová aplikace umožňující správu systému Power user - rozhraní pro osobu oprávněnou vkládat do schránek a případně manipulovat s nevyzvednutými zásilkami. |
| Platba |
Zdarma nebo platební kartou, přes platební terminál |
| Přístup |
Přes dotykovou obrazovku a pomocí PIN kódu, který klient obdrží přes SMS |
| Hloubka |
63 cm |
| Šířka |
60 cm |
| Výška |
210 cm bez podstavce |
| Napájení |
230 V |
| Připojení |
Internetové připojení nebo dostupnost GSM signálu |
| Služby |
Návrh, Doprava, Instalace HW, SW, Nastavení systému a zaškolení obsluhy, Záruční a pozáruční servis, Call centrum, Integrace systémů a softwaru třetích stran |
| Provozuje |
Klient |
| Dodací termín |
6 týdnů |
| Záruka |
12 měsíců |
chytry-verejny-zasilkovy-box-main.jpg
Velikost souboru: 725 kB