Luggage storage
Consigne à bagages personnels en libre-service. Attribution flexible et payante des casiers grâce à un écran tactile ou à un code PIN que le client obtiendra sous forme de message SMS.
Idéal pour: déposer des bagages, des affaires personnelles
Conçu pour: espaces publics, installation à l'intérieur ou à l'extérieur, gare ferroviaire et routière, centres de sports, complexes multifonctionnels, etc., service 24/7
COMMENT FONCTIONNE LA CONSIGNE À BAGAGES:
Sur l'écran, le client choisit son casier parmi ceux qui sont actuellement disponibles, il saisit la période durant laquelle il envisage de consigner ses bagages et il reçoit ensuite un code PIN sur son téléphone portable. Ce code lui permettra d'une part d'ouvrir son casier et, d'autre part, d'accéder de manière répétée au casier tout au long de la période de location. Avant de pouvoir ouvrir le casier, il lui sera demandé d'effectuer un règlement sur le terminal de paiement.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Opérabilité 24/7
- Suivi et gestion à distance
- Fonctionnement ne nécessitant aucun personnel
- Niveau de sécurité élevé : un matériau robuste et résistant, sous surveillance vidéo
- Grande perméabilité du système - dépôt/retrait rapide des bagages
- Faible consommation en électricité
- Il n'est pas nécessaire de garder une clé ou d'avoir de la monnaie sur soi
RÉFÉRENCES consigne à bagages de la Gare centrale de Prague, Ostrava, Liberec
Vous avez besoin d'aide dans le cadre de votre projet ou vous souhaitez en savoir plus sur notre produit ?
Prenez rendez-vous pour une première consultation à distance. Proposez une date et une heure et nous vous enverrons ensuite par e-mail une invitation à participer à une réunion organisée en ayant recours à l'application Microsoft Teams.
Nous contacter:
Dita Froncova, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Réalisation |
Les différents modules sont en tôle 11321.21/ DX51D+Z180 MAE de 1,25 mm d'épaisseur pour la paroi et de 1,5 mm d'épaisseur pour la porte. Traitement de surface standard : peinture poudre extérieure de couleur blanche - RAL7035 / noire - RAL7016. Dans le cadre de projets de grande envergure, il sera possible de modifier la couleur des modules. Durée de vie du verrou électromagnétique : 500 000 ouvertures Capacité de l'étagère : 50 kg Protection contre les infiltrations d'eau (joint PUR) sur la version destinée à être installée à l'extérieur. Modules en tôle avec possibilité de définir individuellement la taille du casier. Possibilité de sélectionner l'écartement entre les étagères par pas de 62,5 mm Le plus petit casier aura une hauteur de 125 mm Traitement de surface par peinture poudre avec revêtement anti-graffitis Structure des casiers rivetée, sans châssis. Système modulaire, les différents modules peuvent être assemblés les uns à côté des autres. Cet assemblage est possible grâce au châssis porteur qui se trouve dans le bas du casier. |
| Sécurité |
Structure renforcée - des renforts dans les étagères et dans les portes Éléments de stabilisation, préparation pour une fixation au mur ou au sol Suivi électronique des accès non-autorisés au casier |
| Extension |
Parois latérales design (éclairage LED), préparation en vue de pouvoir installer un système de surveillance par caméra. Socle d'alignement en inox permettant de compenser les irrégularités de la surface du sol 2 caméras extérieures IP avec vision nocturne et dépôt de données local |
| Logiciel |
GUI - Graphics User Interface - interface graphique sur écran tactile LCD Centre d'appels - application Web permettant de gérer le système Manager - application mobile vous donnant un aperçu des recettes et de l'utilisation du système |
| Paiement |
Gratuit ou par carte de crédit, au travers d'un terminal de paiement |
| Accès |
Par le biais d'un écran tactile et à l'aide d'un code PIN que le client recevra sous forme de message SMS |
| Profondeur |
75 cm |
| Largeur |
60 cm |
| Hauteur |
210 cm |
| Alimentation |
230 V |
| Connexion |
Connexion Internet ou signal GSM disponible |
| Services |
Conception, Transport, Installation des HW et SW, Paramétrage du système et formation des opérateurs, Service après-vente durant et après la période de garantie, Centre d'appels |
| Exploité par |
Client ou CONTEG |
| Délai de livraison |
6 semaines |
| Garantie |
12 mois |
Image
chytre-uschovny-zavazadel-web.jpg
Taille du fichier: 633 kB