Úschovna zavazadel
Samoobslužná úschovna osobních zavazadel. Zpoplatněné flexibilní přidělování schránek pomocí dotykové obrazovky nebo pomocí PIN kódu, který klient obdrží formou SMS.
Vhodná pro: uložení zavazadel, osobních věcí
Určená pro: veřejné prostory, vnitřní i venkovní umístění, vlakové a autobusové nádraží, sportoviště, multifunkční areály, atd., 24/7
JAK CHYTRÁ ÚSCHOVNA ZAVAZADEL FUNGUJE:
Zákazník na displeji vybere z aktuálně dostupných schránku, zadá předpokládanou dobu uložení a obdrží na svůj mobilní telefon PIN, kterým schránku jednak otevře a jednak do ní může opakovaně vstupovat po dobu pronájmu schránky. Před otevřením schránky je požádán o provedení platby pomocí platebního terminálu.
HLAVNÍ VÝHODY
- Operabilita 24/7
- Vzdálený monitoring a vzdálená správa
- Bezobslužný provoz
- Vysoká bezpečnost: robustní a odolný materiál, pod kamerovým dohledem
- Vysoká propustnost systému - rychlost uložení/vyzvednutí zavazadla
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Není nutno schovávat klíč nebo mít mince
REFERENCE úschovna zavazadel Hl. nádraží Praha, Ostrava, Liberec
Potřebujete pomoct s projektem nebo se dozvědět podrobnosti o produktu?
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Kontaktujte nás:
Dita Froncová, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provedení |
Jednotlivé moduly jsou vyrobené z plechu 11321.21/ DX51D+Z180 MAE o síle 1,25mm u pláště a 1,5mm u dveří . Standardní povrchová úprava: venkovní prášková barva bílá-RAL7035/ černá-RAL7016. U větších projektů je možné měnit barevné provedení modulů. Životnost elektromagnetického zámku 500.000 otevření Nosnost police 50kg U verze pro venkovní použití ochrana proti zatékání (PUR těsnění). Plechové moduly s možností vlastní definice velikosti schránky. Rozteč polic volitelná v kroku 62,5 mm Nejmenší schránka výška 125mm Povrchová úprava práškovou barvou s antigrafiti úpravou Nýtovaná bezrámová konstrukce boxů. Modulární systém, moduly lze libovolně spojovat do řady. Ke spojení do řady slouží spodní nosný rám. |
| Zabezpečení |
Zesílená konstrukce - výztuže v policích a dvířkách Stabilizační prvky, příprava pro ukotvení do zdi nebo země Elektronické sledování neoprávněného vstupu do schránky |
| Rozšíření |
Designové bočnice (LED prosvětlené) s přípravou pro umístění kamerového systému. Vyrovnávací sokl v provedení nerez pro zajištění roviny v případě nerovného povrchu 2 venkovní IP kamery s nočním viděním a lokálním úložištěm" |
| Software |
GUI - Graphics User Interface - grafické rozhraní na LCD dotykovém panelu Call Centrum - webová aplikace umožňující správu systému Manager - mobilní aplikace s přehledem tržeb a vytížení systému |
| Platba |
Zdarma nebo platební kartou, přes platební terminál |
| Přístup |
Přes dotykovou obrazovku a pomocí PIN kódu, který klient obdrží přes SMS |
| Hloubka |
75 cm |
| Šířka |
60 cm |
| Výška |
210 cm |
| Napájení |
230 V |
| Připojení |
Internetové připojení nebo dostupnost GSM signálu |
| Služby |
Návrh, Doprava, Instalace HW, SW, Nastavení systému a zaškolení obsluhy, Záruční a pozáruční servis, Call centrum |
| Provozuje |
Klient nebo CONTEG |
| Dodací termín |
6 týdnů |
| Záruka |
12 měsíců |
chytre-uschovny-zavazadel-web.jpg
Velikost souboru: 633 kB