CoolTop DX
Chladicí jednotky přesné klimatizace s přímým výparem, které vám nezaberou žádné místo. Nabízí pokročilé řízení chladicího výkonu a instalují se přímo na IT rozvaděče.
Chladicí jednotky CoolTop DX jsou navrženy pro snadnou instalaci nad IT rozvaděče, jsou tedy ideální pro efektivní cílené chlazení serveroven a velkých datových center.
Vnitřní jednotky CoolTop DX jsou pomocí chladivového potrubí připojeny k venkovním kondenzačním jednotkám. Jednotka CoolTop DX obsahuje speciální výměník se dvěma oddělenými chladivovými okruhy.
V základním režimu lze ke každé CoolTop jednotce připojit jednu venkovní jednotku o výkonu 19 kW nebo 24 kW. Pokud je třeba zvýšit chladicí výkon, je možné dodatečně připojit ještě druhou venkovní chladicí jednotku a chladicí výkon tak navýšit až na 38 kW resp. 48 kW.
CoolTop je řešení nejen úsporné, ale také efektivní, sloužící k okamžitému navýšení chladicího výkonu bez nutnosti stavebních úprav. Chladicí jednotky CoolTop jsou vhodné pro uzavřenou studenou uličku, uzavřenou horkou uličku a lze je kombinovat také s jednotkami CoolTeg ve stejné zóně/uličce.
HLAVNÍ VÝHODY
- Nezabírají podlahovou plochu
- Žádná voda v datovém centru
- Přivádí studený vzduch přímo do studené uličky před serverovými rozvaděči
- Vertikální cirkulační okruh vzduchu reagující na místní podmínky
- Extrémně nízká spotřeba energie díky velkému výměníku tepla a axiálním EC ventilátorům
- Uživatelsky přívětivý a moderní řídicí systém
- Umožňuje flexibilitu prostorového uspořádání
- K distribuci vzduchu není potřebná dvojitá podlaha Instaluje se snadno do uzavřené horké nebo studené uličky
- Dokonalá kompatibilita s IT rozvaděči CONTEG
- Dodává se s širokou nabídkou příslušenství
- Dvouokruhový chladivový výměník
- Možnost regulace chladícího výkonu od 30 do 100 %
- Možnost připojit na 2 venkovní jednotky
- Široká nabídka příslušenství
- Dvojitá vana kondenzátu z nerezové oceli umístěná pod výměníkem tepla
- Regulátor s komunikací ModBus (bez nutnosti příslušenství)
Ovládací panel – uživatelsky přívětivé grafické prostředí a intuitivní ovládání dělá z obslužného terminálu AC-DISP-PGDX-xx mocného asistenta pro ovládání jednotek CoolTop. Dotykový displej je možné instalovat na dveře jednotky CoolTop, na stěnu nebo na boční kryt rozvaděče.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Chladicí systém | R410A |
| Architektura | Otevřená |
| Napájení | 230/1/50 V/f/Hz |
| Technologie motoru ventilátoru | EC |
CoolTop-DX_datasheet_CONTEG-20230609_cz.pdf
Velikost souboru: 4096 kB
CoolTop-CW-DX_main.jpg
Velikost souboru: 358 kB
CoolTop-side-crop-on-3xRF1-tm.jpg
Velikost souboru: 302 kB
CoolTop-back-3xRF1.jpg
Velikost souboru: 505 kB
displej-na-cooltopu.jpg
Velikost souboru: 404 kB
displeje-na-ulicce-tlacitka-cerne.jpg
Velikost souboru: 227 kB
drzak-dotykoveho-displeje-na-stenu_cooltop-display-cerne-tlacitko.jpg
Velikost souboru: 74 kB
drzak-drzaku-dotykoveho-displeje-na-stenu-lezici_cooltop-display.jpg
Velikost souboru: 75 kB
cooltop1.jpg
Velikost souboru: 242 kB
cooltop2.jpg
Velikost souboru: 198 kB
cooltop3.jpg
Velikost souboru: 418 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB