CoolSpot CW TW
Malé klimatizační jednotky ve střešním provedení pro dokonalou separaci vzduchu a úsporu místa v serverovně.
CoolSpot Top Mount (AC-TW xx) jednotky dodávají požadovaný chlad, aniž by zabíraly další podlahovou plochu serverovny, kterou lze využít pro rozvaděče. Jednotky jsou k dispozici ve jmenovitých výkonech od 2 200 do 6 700 Wattů tak, aby dávaly požadovaný chladicí výkon pro každý rozvaděč. Skutečný výkon závisí na teplotě chladicí vody a vzduchu v rozvaděči.
Klimatizační jednotky jsou dodávány se speciálním adaptérem – střešní deskou, která přesně pasuje na zvolený typ CONTEG rozvaděče a velikost chladicí jednotky. Jednotky pochopitelně vyžadují nad rozvaděčem prostor pro instalaci a servis. CoolSpot AC-TW jednotky jsou kompatibilní s volně stojícími rozvaděči řad RSF a RDF.
Velkou výhodou Top Mount provedení je možnost doplnit systém rozvaděče a klimatizační jednotky o separační rám a záslepky, čímž se dokonale oddělí studená zóna pro IT komponenty od teplé zóny, z níž je nasáván vzduch do CoolSpot chladiče. Výsledkem je vysoce efektivní úsporné chlazení.
HLAVNÍ VÝHODY
- Veškeré teplo je předáváno do chladicí vody mimo místnost
- Neomezený rozsah teplot v místnosti
- Provoz bez filtrů
CoolSpot CW byly vyvinuty pro místa, kde teplo a hluk z kompresorového okruhu mohou narušovat užívání místnosti. Jednotky vyžadují napojení na centrální rozvod chladné vody v budově. Chladicí výkon každé klimatizační jednotky je řízen 2-cestným ventilem dle aktuální potřeby tak, aby byla udržena požadovaná teplota uvnitř CONTEG rozvaděče.
Klimatizační jednotky CoolSpot CW jsou navrženy, aby udržovali nastavenou teplotu vzduchu uvnitř CONTEG rozvaděčů při minimální spotřebě energie. Jednotky obsahují vysoce účinný vodní výměník, který se připojí na stávající rozvod chladné vody v budově. Radiální ventilátor zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř rozvaděče, a odvod tepla z vnitřního prostředí do vodního trubkového výměníku. Díky tichému provozu mohou být jednotky instalovány i v místnostech s trvalým pobytem lidí a teplo z rozvaděčů nenarušuje pohodu v místnosti.
Při instalaci jednotek se jen ujistěte, zda je nad nebo vedle rozvaděče dostatečné místo pro instalaci i následný servis zařízení. Jednotky CoolSpot CW obsahují 2-cestný solenoidový ventil s kapilárou řízeným mechanickým termostatem na odtahovém vzduchu. Požadovanou teplotu lze nastavit v rozmezí od 20 do 46 °C při hysterezi 4K. Ventil se uzavírá také v případě, že plovák v kondenzátní vaně detekuje příliš vysokou hladinu. Ventilátor v takovém případě zůstává v chodu.
Rozvaděče s jednotkami CoolSpot mohou být snadno doplněny jednoduchým monitorovacím systémem CONTEG RAMOS pro sledování teplot a vlhkostí v rozvaděčích i mimo ně.
| Parametr | Jednotka | AC-TW15 | AC-TW50 |
|---|---|---|---|
| Chladicí výkon (L35W10) | W | 2200 | 6700 |
| Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Max. provozní proud | A | 0,36 | 0,95 |
| Doporučené jištění | A | 2 | 4 |
| Příkon | W | 80 | 215 |
| Průtok vzduchu v rozvaděči | m3/h | 575 | 1450 |
| Průtok vody | l/h | 150 | 860 |
| Vodní připojení | "G | 1/2 | 1/2 |
| Tlaková ztráta (voda) | kPa | 30 | 40 |
| Hmotnost, bez adaptéru a vody | kg | 21 | 39 |
CoolSpot_datasheet_CZ_20200124.pdf
Velikost souboru: 2416 kB
coolspot-tw.jpg
Velikost souboru: 122 kB
coolspot_cw_tm_main.png
Velikost souboru: 20 kB
CoolSpot_TM-CW_air_flow.jpg
Velikost souboru: 92 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB