Unités de condensation extérieures CoolOut
16 minutes à lire
Les unités CoolOut sont spécialement conçues pour évacuer la chaleur des Datacenters. L'unité répond à toutes les exigences strictes en matière de précision, de stabilité et de durée de vie requises pour les Datacenters
PRINCIPAUX AVANTAGES:
- Communication avancée et régulation du refroidissement basée sur les commandes du Datacenter
- Très faible consommation grâce à des ventilateurs EC de haute qualité et à une régulation active de la pression de condensation
- Compresseur BLDC contrôlé par onduleur
- Large plage de puissance de refroidissement à partir de 11 %
- Des versions pour températures ambiantes extrêmes sont disponibles.
- Le cadre et le boîtier robustes en matériaux de haute qualité résistant à la corrosion
- Capacité à communiquer avec un système de surveillance (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
- Possibilité de surveiller et de contrôler les paramètres de fonctionnement via l'unité intérieure
- Simple à installer et à utiliser
- Option de maintenance à distance après connexion d'un affichage de service PGDx
- Spécialement conçu pour un refroidissement de précision
- Détendeur électronique linéaire
CONVIENT À:
- Large gamme de conditions ambiantes
- Des installations privilégiant un fonctionnement économique et fiable
- Compatible avec les unités CONTEG CoolSeven et CoolTeg DXSmall
DETAILS TECNIQUES:
- CoolOut est une unité de condensation extérieure conçue pour le refroidissement par compression de précision. Les unités sont équipées d'un compresseur DC rotatif commandé par onduleur avec une puissance de refroidissement allant jusqu'à 8,1 kW.
- Grâce à l'utilisation de la technologie de dérivation des gaz chauds, la puissance de refroidissement de l'unité peut être ajustée de 11 % de la puissance de refroidissement totale vers le haut quelles que soient les conditions extérieures.
- L'utilisation d'un condenseur spécialement conçu, de ventilateurs EC et d'un système de contrôle dynamique de la pression de condensation a permis de minimiser la consommation d'énergie et les émissions sonores de l'unité de refroidissement.
- Le fonctionnement de l'unité et le bon fonctionnement de toutes ses parties sont supervisés par un régulateur intégré avec un logiciel spécial CONTEG. Le régulateur assure également la communication avec l'unité intérieure via le protocole Fieldbus. Les informations de base sur le fonctionnement de l'unité extérieure peuvent être suivies via l'unité intérieure.
- La conception du groupe de condensation permet son montage au sol ou au mur.
- Les unités CoolOut sont très conviviales dans leur configuration et leur fonctionnement. L'initialisation et le fonctionnement sont très simples.
| Parametre | AC-ODX-07-0XXXXXX | AC-ODX-07-SXXXXXX | |
|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | °C | -20 to +47 °C | -20 to +55 °C |
| Conditions de fonctionnement**** | °C | -40 to +47 °C | - |
| Régulation de puissance | Lisse 11 – 100% | Lisse 11 – 100% | |
| Puissance de refroidissement nominale | kW | 8.1 | 8.1 |
| Source de courant | V/f/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
| Courant de fonctionnement* | A | 8.84 | 10.4 |
| Courant maximal | A | 12.8 | 17.5 |
| Puissance d'entrée nominale* | kW | 2.03 | 2.39 |
| Contrôle du compresseur | Onduleur BLDC | Onduleur BLDC | |
| Régulation du liquide de refroidissement | détendeur linéaire | détendeur linéaire | |
| Capacité de réfrigérant R410A** | kg | 0 | 0 |
| Pression acoustique Lw(A)* | dB | 44 | 63 |
* Valeurs à une sortie stabilisée à 80 %.
** Sans liquide de refroidissement, rempli lors de l'installation.
**** Si équipé d'accessoires de kit d'hiver.