Kondenzační jednotky CoolOut
14 minut ke čtení
Venkovní jednotky CoolOut jsou speciálně navržené pro odvod tepla z datových center. Splňuje velmi vysoké nároky na přesnost, stabilitu a životnost, které jsou v datových centrech nezbytné.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Pokročilá komunikace a řízení chlazení na základě pokynů z datového centra
- Velmi nízká spotřeba díky kvalitním EC ventilátorům a aktivnímu řízení kondenzačního tlaku
- Invertorově řízený BLDC kompresor
- Vysoký rozsah chladicího výkonu od 11 %
- Dostupné verze pro extrémní okolní teploty
- Robustní rám a opláštění vyrobené z kvalitních nekorodujících materiálů
- Možnost komunikace s monitorovacím systémem (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
- Možnost kontroly a sledování provozních parametrů z vnitřní jednotky
- Jednoduchá instalace a provoz
- Možnost vzdáleného servisu, po připojení servisního displeje PGDx
- Speciálně navržené pro přesné chlazení
- Lineární elektronický expanzní ventil
VHODNÉ PRO:
- Široké rozpětí okolních podmínek
- Instalace, kde se klade důraz na ekonomický a spolehlivý provoz
- Kompatibilní s jednotkami CONTEG CoolSeven a CoolTeg DXSmall
TECHNICKÉ PARAMETRY:
- Jednotky CoolOut jsou venkovní kondenzační jednotky určené pro přesné kompresorové chlazení. Tyto jednotky jsou vybaveny invertorově řízeným rotačním DCkompresorem o chladicím výkonu až 8,1 kW.
- Díky implementované technologii obtoku horkých par (hot gasbypass) je možné řídit chladicí výkon od 11 % celkového chladicího výkonu, bez ohledu na venkovních podmínkách.
- Použitím speciálně navrženého kondenzátoru, EC ventilátorům a možnosti použití systému dynamického řízení kondenzačního tlaku bylo možné minimalizovat elektrickou spotřebu chladicí jednotky a zároveň hladinu vyzářeného hluku.
- O chod jednotky a správnou funkčnost všech jejích součástí se stará zabudovaný regulátor se speciálním CONTEG SW. Tento regulátor zajišťuje i komunikaci s vnitřní jednotkou na protokolu Fieldbus. Základní hodnoty o chodu venkovní jednotky lze sledovat z vnitřní jednotky.
- Design kondenzační jednotky umožňuje instalaci s fixací do podlahy, nebo na stěnu.
- Nastavení a provoz jednotek CoolOut vyniká vysokou uživatelskou jednoduchostí. První spuštění i provoz je velmi snadný.
| Základní údaje | Parametr | AC-ODX-07-0XXXXXX | AC-ODX-07-SXXXXXX |
|---|---|---|---|
| Provozní podmínky | °C | -20 až +47 °C | -20 až +55 °C |
| Provozní podmínky**** | °C | -40 až +47 °C | - |
| Regulace výkonu | Plynulá 11 – 100% | Plynulá 11 – 100% | |
| Nominální chladicí výkon | kW | 8,1 | 8,1 |
| Napájení | V/f/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
| Provozní proud* | A | 8,84 | 10,4 |
| Maximální proud | A | 12,8 | 17,5 |
| Nominální příkon* | kW | 2,03 | 2,39 |
| Řízení kompresoru | BLDC Invertor | BLDC Invertor | |
| Regulace chladiva | lineární expanzní ventil | lineární expanzní ventil | |
| Objem chladiva R410A** | kg | 0 | 0 |
| Akustický tlak Lw(A)* | dB | 44 | 63 |
** Bez chladiva, doplňuje se na instalaci.
**** Pokud obsahuje příslušenství winter-kit.