Data Center Mobile
Cette solution comprend l'infrastructure technologique complète d'un data center classique logé dans un conteneur en acier qui peut être déplacé partout.

Un data center mobile, parfois aussi appelé data center conteneurisé, possède l'infrastructure technologique complète d'un centre de données classique, mais il est situé dans un conteneur en acier. Ces data centers ont connu un récent regain de popularité en tant qu'alternative aux data centers traditionnels en raison des nombreux avantages qu'ils présentent. Le principal avantage est un temps de mise en œuvre plus court avec une charge administrative considérablement réduite, la modularité et la flexibilité du lieu d'installation et la facilité de mobilité. CONTEG fournit une livraison complète de centres de données mobiles dans le spectre complet des capacités IT requises.
Systèmes technologiques de base:
l'alimentation électrique, y compris les onduleurs
climatisation
protection contre les incendies et sécurité physique
système de surveillance et gestion
réseau et infrastructure IT
Domaines d'utilisation des data centers mobiles:
- Secteur des télécommunications (fournisseurs de services de télévision...)
- Industrie (usine de production et de logistique, industrie minière...)
- Secteur militaire (missions extérieures...)
- Recherche et développement (universités, centre de test...)
- Situations d'urgence (catastrophe naturelles...)

Baies IT
- Structure hautement durable, entièrement soudée
- Système flexible de gestion des câbles
- Jusqu'à 15 baies = 630 U positions
- Standard 19" idéal pour le montage du matériel actif
- Largeur: 600 mm / 800 mm, Profondeur: 1000 mm
- Capacité de charge jusqu'à 1500 kg/baie
Container
- Soudure en acier galvanisé à chaud composée de parois pliés avec isolation thermique
- La construction autoportante facilite le montage et le transport.
- Conçu pour faciliter le montage des unités de climatisation externes - installation et mise en service rapides.
- Portes coupe-feu en acier avec possibilité d'installer une fermeture à trois points.
- Protection contre les conditions météorologiques, les dommages ou le vol
Sécurité incendie
- Protection du personnel et des technologies
- Détection stricte des incendies grâce à deux systèmes de détection indépendants
- Un système autonome d'extinction d'incendie avec l'agent extincteur FK-5-1-12 - l'intérieur du conteneur se remplit de l'agent extincteur en cas d'incendie.
- Système de prévention des incendies par air hypoxique en option - élimination à 100 % du risque d'incendie
Sécurité matérielle
- Protection des environnements intérieurs et extérieurs contre le personnel non autorisé
- Système de caméras IP avec possibilité de stocker les enregistrements (CCTV)
- Système de contrôle d'accès électronique (EAC)
- Système d'alarme de sécurité (SAS)
Climatisation
- Assurer un climat intérieur approprié pour le fonctionnement sûr du matériel actif
- Solution unique de climatisation qui ne prend pas de place au sol
- Unités de climatisation CoolTop à haut rendement et haute performance en conception DX ou CW
- Solution redondante à haute accessibilité (N+1 minimum)
Alimentation Électrique
- Assure la distribution de l'électricité à toutes les technologies installées, critiques et non critiques.
- La topologie est conçue en fonction des exigences de fonctionnalité et d'accessibilité des technologies installées.
- Les onduleurs assurent une alimentation ininterrompue de toutes les technologies critiques.
- Possibilité de connecter un générateur externe
Système de câblage structuré
- système pré-connecté avec un grand nombre de ports
- éléments optiques en standard OM3 ou OM4
- éléments métalliques avec un minimum de CAT6
Système de surveillance
- Collecte, transmission et archivage des paramètres et événements surveillés dans les technologies installées
- Surveillance des dispositifs non informatiques (alimentation électrique, climatisation, systèmes de sécurité et d'extinction d'incendie, etc.)
- Surveillance de l'environnement (température, humidité, fuites d'eau, etc.)
- Visualisation des informations sur un poste de travail distant ou via une application mobile
- Possibilité d'envoyer les données par e-mail ou SMS
ICT
- jusqu'à 100 kW ICT de puissance globale
- jusqu'à 10 kW/baie IT
Protection contre les incendies et sécurité physique