Data Center Compact
La boucle fermée modulaire (Modular Closed Loop - MCL) est une solution d'infrastructure spécifique et évolutive qui convient aussi bien aux petites salles de serveurs qu'aux grands data centers qui nécessitent des zones avec différents paramètres de fonctionnement (température ou charge thermique).

Convient pour:
- Salles serveurs de petite et moyenne taille avec des charges thermiques jusqu'à 35 kW par baie.
- Data Centers avec des zones nécessitant des paramètres de fonctionnement individualisés
- 42U à 48U—baies 600 mm ou 800 mm de largeur—1 200 mm de profondeur
Avantages:
- Facilement modulable
- Ne nécessite pas de faux plancher
- Charge admissible des baies : 1 500 kg
- Possibilité de surveiller l'état de l'environnement à l'intérieur des baies
En quoi consiste une unité compacte?
La MCL est une unité compacte, complètement isolée du milieu environnant. Il se compose de baies de serveurs Premium et d'unités de climatisation CoolTeg Plus. Les portes avant et arrière des baies sont en verre ou entièrement métalliques et créent un espace clos pour la circulation de l'air entre les serveurs et l'unité de refroidissement.
La MCL est entièrement compatible avec les unités de climatisation CoolTeg Plus CW (eau glacée), DX (détente directe) et XC (détente directe avec compresseur intégré). Un nombre quelconque de baies et d'unités de climatisation peuvent être combinées en un seul module. Nos experts concevront une solution pour garantir une capacité d'espace maximale en fonction de vos besoins, ainsi que des performances de refroidissement appropriées, y compris les redondances nécessaires.
Le système MCL peut être complété par un certain nombre de dispositifs de sécurité tels que le système de contrôle et de surveillance des accès RAMOS, le système d'ouverture d'urgence EOS, le système d'extinction LESRACK, etc.

Spécifications techniques
Le module peut se composer d'un nombre pratiquement illimité de baies RSF et d'unités de climatisation CoolTeg. Nous recommandons à 6 baies (252 - 288U) la limite de disposition standard pour un data center compact type MCL. Le nombre d'unités de climatisation dépend de la charge thermique attendue, de la capacité de refroidissement prévue et du niveau de redondance. Nous recommandons toujours de consulter nos techniciens.
Toutes les unités de climatisation - à eau glacée (CW) et à détente directe (DX and XC) - sont disponible. Leur capacité de refroidissement dépend principalement de la température de l'air et du liquide de refroidissement. Les unités en eau glacée peuvent atteindre jusqu'à 36kW de capacité de refroidissement. Les unités de climatisation sont connectées à la tuyauterie de refroidissement par la partie inférieure ou supérieure. Les dimensions de chaque unité de climatisation sont les suivantes : 300 mm de largeur (unité XC - 400 mm), 1200 mm de profondeur, 42, 45 ou 48U de hauteur.
L'architecture modulaire est préconçue pour les baies RSF de 1200 mm de profondeur, 600 ou 800 mm de largeur, et 42, 45 ou 48U de hauteur. Toutes les baies sont livrées entièrement assemblés avec la gestion passive des flux d'air, les passe-fils et les cadres de séparation nécessaires installés. La boucle modulaire fermée peut être configurée en fonction des besoins de chaque client et équipée d'un système d'ouverture de porte d'urgence, d'un système de lutte contre l'incendie, de dispositifs de surveillance, etc. Chaque composant est vérifié par notre département de contrôle de la qualité avant la livraison.