Climatisation au-dessus des baies
Placé directement sur le dessus des baies informatiques, ce système de climatisation unique offre aux propriétaires de data center une utilisation maximale de l'espace. Les unités CoolTop n'occupent pas d'espace au sol, ce qui permet au data center d'utiliser cet espace libre pour les équipements informatiques, d'où une meilleure rentabilité.

Le système convient aussi bien pour les allées chaudes ou froides confinées. La séparation des zones chaudes et froides empêche le mélange de l'air, ce qui augmente l'efficacité du refroidissement. Elle permet également de contrôler la vitesse des ventilateurs, en fonction de la différence de pression, ce qui prolonge la durée de vie des serveurs tout en réduisant la consommation d'énergie.
L'air chaud aspiré dans une partie supérieure de la salle serveurs est refroidi et transféré vers la zone froide située directement devant les baies. Ce système ne nécessite pas de faux plancher. Le flux d'air n'a pas à franchir d'obstacles ou de longues distances. Les unités travaillant dans un même groupe peuvent réagir aux exigences informatiques locales. Le principe de conception unique, la qualité des composants et l'algorithme de contrôle spécial contribuent à maintenir une consommation d'énergie extrêmement faible. Les unités de climatisation peuvent être connectées à n'importe quel système d'eau glacée (notamment avec le free cooling).
Un accent particulier a été mis sur la sécurité et la protection contre les fuites d'eau. L'unité a été conçue pour être installée soit sur le dessus des baies informatique, soit suspendue au plafond. Une longueur de 2400 mm correspond à des baies de 3 x 800 mm ou 4 x 600 mm de large.
Information Technique
CoolTop3
- Longueur 2400 mm, Profondeur 400 (600) mm, hauteur 600 mm
- Débit d'air max. 11 000 m3/h
- Capacité de refroidissement 48,0 kW (temperature de l'air 35°C, temperature de l'eau 10/15°C, SHR=100%)
- Alimentation 230V/50Hz
- Consommation électrique 1 100 W (3 ventilateurs axiaux EC)
- Une vanne à 3 voies en standard, une vanne à 2 voies en option.
- Protocole de communication Modbus, SNMP, etc. ou signaux d'E/S numériques
CoolTop2
- Longueur 2400 mm, Profondeur 400 (600) mm, hauteur 600 mm
- Débit d'air max. 7 700 m3/h
- Capacité de refroidissement 38,2 kW (temperature de l'air 35°C, temperature de l'eau 10/15°C, SHR=100%)
- Alimentation 230V/50Hz
- Consommation électrique 710 W 3 ventilateurs axiaux EC)
-
- Une vanne à 3 voies en standard, une vanne à 2 voies en option.
-
- Protocole de communication Modbus, SNMP, etc. ou signaux d'E/S numériques
Benefices
- Solution unique sur le marché
- N'utilise aucun espace au sol
- Le meilleur prix d'achat pour 1 kW de froid sur le marché
- Entièrement compatible avec les baies Conteg, avec une longueur de 2400 mm pour les baies 3 x 800 mm ou 4 x 600 mm.
- Taux d'efficacité énergétique remarquablement élevé. EER = 42,4 à 35°C (air) et 10/15 °C (eau)
- Contrôle et communication moderne
- Selon le projet, il convient aux systèmes d'allées froides ou chaudes confinées.
- Sécurité maximale contre les fuites d'eau
- Séparateur de gouttelettes en option (en cas de température de l'eau inférieure au point de rosée)
- Bac à condensats en acier inoxydable sous l'échangeur de chaleur, équipé d'une sonde de niveau d'eau
- Récepteur secondaire (métallique) de sécurité de l'eau intégré au boîtier.
- Filtre de sécurité (métallique) devant le refroidisseur
- Capteur de condensation en option