’Le coup de foudre
Pourquoi le rack RF1 est-il tombé amoureux de la CoolTEG Plus DF ?
Il a découvert qu'avec DF, il aurait beaucoup de nouveaux descendants par an, des Ri7 tout neufs pour des...
CoolTeg Plus DF - une jeune abeille travailleuse
CoolTeg Plus DF est une unité de climatisation en rangée basée sur un principe innovant de refroidissement a deux fluides qui combine le refroidissement a base d'eau et le refroidissement par expansion directe.
Des parametres excellents
- L'échangeur de chaleur a deux fluides le plus efficace de sa catégorie
- Free cooling intégré dans l'unité intérieure
- Débit d'air élevé jusqu'a 6000 m3/h
- Consommation minimale du ventilateur - 700 W

Mariez le rack premium RF1 avec CoolTEG Plus DF et obtenez de nombreux descendants iSEVEN Ri7 gratuits.

Serveur PREMIUM RF1 - beau gaillard
Pour les conditions et les applications les plus exigeantes. Sa pierre angulaire est un cadre hautement rigide, soudé au laser, fabriqué a partir d'un profilé breveté qui garantit une rigidité maximale et une capacité de charge allant jusqu'a 2000 kg.
Des parametres excellents
- Disponible en 27, 42, 47 et 52 U (RF1 superposés - jusqu'a 108 U d'espace)
- Capacité de charge - jusqu'a 2 000 kg
- Espace intérieur utilisable maximal du rack
- Installation de la porte sans outil
- Perforation de porte inégalée de 86 % ; porte simple ou double
iSEVEN Ri7 - un garçon travailleur et modeste
Le rack iSEVEN Ri7 est la solution idéale pour l'installation en toute sécurité des composants actifs, du câblage, des unités de refroidissement et de distribution d'énergie.
Des parametres excellents
- Prix imbattable
- Livraison rapide comme l’éclair
- Capacité de charge maximale de 1500kg
- Garantie incroyable de 15 ans
- Large gamme d’accessoires

Quelle est la suite de l'histoire ? C'est vous qui décidez...
VOTRE HISTOIRE
Je serais heureux de vous aider a rédiger votre histoire.

Jean-Pierre Strub
Regional Managing Director
Tel.: +33 6 86 07 43 86
E-mail: jeanpierre.strub@conteg.com
Explorez plus de possibilités avec notre large gamme d’accessoires