CoolTeg Plus DF + Premium Server RF1 = 10x iSEVEN Ri7 ZDARMA!
Proč se prémiový rozvaděč RF1 zamiloval do nové CoolTEG Plus DF?
"Pan prémiový" totiž zjistil, že s DF-kou bude COOL a navíc ročně získá 10 potomků,
zcela nových rozvaděčů Ri7 zdarma.
CoolTeg Plus DF - mladá, pracovitá kráska, navíc děsně COOL
Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka pracující na základě inovativního principu dvou-kapalinového chlazení, skvěle kombinuje vodní a kompresorové chlazení.
Má nepřehlédnutelné přednosti
- Nejefektivnější jednotka ve své třídě
- Plný free-cooling od 15 °C
- Vysoký průtok vzduchu až 6000 m³/h
- Minimální spotřeba ventilátorů - 700 W
- Skvělý do obranné dvojice s našimi IT rozvaděči, prémiovým RF1 a kvalitním Ri7 za výhodnou cenu.

CoolTEG Plus DF vám našetří za jediný rok finance na deset nových rozvaděčů Ri7

PREMIUM Server RF1 - pohledný silák
Vhodný pro nejnáročnější podmínky a použití, základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu.
Oplývá vynikající genetikou
- Výška 27, 42, 47, 52U (až 108U)
- Extrémní nosnost až 2 000 kg
- Maximálně využitelný vnitřní prostor rozvaděče
- Beznástrojová demontáž a montáž dveří
- 86% míra perforace dveří
iSEVEN Ri7 - pracovitý a skromný chlapec
Ideální řešení pro bezpečné uložení aktivních prvků, vedení kabeláže, ventilaci vzduchu a napájení instalované techniky.
Silné stránky
- Cena před slevou 9 600 Kč
- Bleskové dodání v celé ČR i na Slovensku
- Nosnost až 1 500 kg
- Nadstadartní záruka 15 let
- Široká nabídka příslušenství

Jak bude příběh pokračovat? Rozhodněte sami…
Váš příběh
Rád Vám s příběhem pomohu.

Využijte širokou nabídku příslušenství