19” кабельные организаторы с пластиковым каналом
для горизонтальной организации кабеля в шкафу/открытой стойке.
19” кабельные организаторы предназначены для горизонтальной прокладки и организации кабеля в напольных шкафах , а также в настенных шкафах и шкафах SOHO.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 1U или 2U |
| Одно | или двухсторонняя конструкция |
| Цвет | RAL 9005; ducts are black |
|
Изображение
190_2.jpg
Размер файла: 37 kB
Изображение
DP-VP-K01_DP-VP-K06.png
Размер файла: 102 kB