PREMIUM - серверный RSF
Лучшие в своем классе серверные шкафы для ЦОД и серверных помещений.
Серия RSF класса PREMIUM представлена лучшими в своем классе серверными шкафами для применения в центрах обработки данных, серверных комнатах, а также сетевых и телекоммуникационных помещениях. Благодаря сверхпрочной цельносварной конструкции и грузоподъемности до 1500 кг в шкаф стандартных размеров можно устанавливать тяжелое оборудование.
Шкафы шириной 800 мм обеспечивают 12 дополнительных посадочных мест форм-фактора 1U для вертикального размещения оборудования.
42U => 54U
45U => 57U
48U => 60U
Серверные шкафы RSF класса PREMIUM предлагаются с широким ассортиментом дверей, стенок и замков. Шкафы серии RSF представлены в разных конфигурациях высоты и глубины; они совместимы с решениями Conteg по оптимизации воздушных потоков и по организации кабельной проводки, т.е. шкафы серии RSF могут быть сконфигурированы в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 42, 45, 48U, 52U |
| Ширина | 600 или 800 мм |
| Глубина | 800, 1000, 1200 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг сбалансированной нагрузки |
| Двери | 10 типов дверей для установки спереди и сзади; 8 типов замков; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску |
| Крыша | Съемная, состоит из одной панели, может быть заменена на крыши других типов |
| Днище | Состоит из нескольких панелей, круглые кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками |
| Боковые стенки | 2 варианта стенок; съемные; могут оснащаться 2 типами замков. |
| Ролики и ножки | регулируемые ножки, ролики |
| Вертикальные направляющие | 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа (600 мм) или направляющие P-типа (800 мм) (увеличивает вместимость шкафов высотой 42U и выше на дополнительные 12U вертикальных посадочных мест), могут быть установлены на произвольной глубине |
| Класс защиты (IP) | в стандартном исполнении - IP20, при установке сплошных дверей или стенок - IP40, опционально - до IP54 |
| Цвет | порошковая эмаль RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета – опционально) |
| Кондиционирование | шкаф овместим с кондиционерами CoolTeg бокового исполнения и холодильными агрегатами CoolSpot потолочного и настенного исполнения |
| Стандартная конфигурация |
|
Premium-Server-RSF_datasheet_RU_20191205-update-translation.pdf
Размер файла: 2209 kB
Чертежи
AutoCADblocksRSF
Размер файла: 5198 kB
Чертежи
VisiostencilsRSF.vss
Размер файла: 232 kB
Чертежи
x-rsfv2000(2).zip
Размер файла: 2882 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-main-web.jpg
Размер файла: 262 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-front-right-web.jpg
Размер файла: 117 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-two-web.jpg
Размер файла: 125 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-web.jpg
Размер файла: 242 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-back-left-web.jpg
Размер файла: 119 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-left-front-two-web.jpg
Размер файла: 125 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-handle-hinges-web.jpg
Размер файла: 361 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-top-web.jpg
Размер файла: 365 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-extrusions-web.jpg
Размер файла: 445 kB
Изображение
Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-bottom-web.jpg
Размер файла: 399 kB