SOHO In-Wall - встраиваемый
Компактный шкаф ACP-IW для установки в стену в малых/домашних офисах.
Шкафы SOHO In-Wall предназначены для применения в жилых помещениях, монтируются прямо в стену, являясь, таким образом, эстетичным решением для обустройства домашних компьютерных сетей. Шкафы SOHO In-Wall оснащаются направляющими 4U для горизонтальной установки оборудования, а также направляющими 2U для вертикального монтажа более глубокого оборудования. Оборудование устанавливается в шкаф очень компактного форм-фактора, который остается невидимым до того момента, когда требуется получить доступ к этому оборудованию. Шкафы SOHO In-Wall для монтажа в стену оснащены встроенной системой организации кабеля для правильной организации медных и/или волоконно-оптических кабелей.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 550 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Глубина | 140 мм |
| Цвет | RAL 7035 (другие цвета - под заказ) |
| Стандартная конфигурация |
|
DS-soho-in-wall-ru.pdf
Размер файла: 241 kB
Изображение
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB.jpg
Размер файла: 97 kB
Изображение
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB.jpg
Размер файла: 123 kB
Изображение
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB.jpg
Размер файла: 98 kB
Изображение
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Размер файла: 155 kB
Изображение
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Размер файла: 189 kB