SOHO On-Wall - навесной
Компактный шкаф ACP-OW для установки на стену в малых/домашних офисах.
19" настенные шкафы SOHO On-Wall являются эстетически приятным и экономически выгодным решением для девелоперов / владельцев жилых помещений. Это решение также характеризуется большой гибкостью при монтаже. Компактный форм-фактор настенных шкафов делает их идеальным решением для жилых помещений, характеризующихся ограниченным пространством. Настенные шкафы SOHO On-Wall обеспечивают 6U монтажного пространства, дарят гибкость при установке стандартного 19" оборудования, включая коммутационные панели, кабельные организаторы и устройства интегрированного доступа. Оборудование устанавливается в шкаф очень компактного форм-фактора, который остается невидимым до того момента, когда требуется получить доступ к этому оборудованию. Шкафы SOHO для монтажа на стену оснащены встроенной системой организации кабеля для правильной организации медных и/или волоконно-оптических кабелей.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 550 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Глубина | 140 мм |
| Цвет | RAL 7035 (другие цвета - под заказ) |
| Стандартная конфигурация |
|
DS-soho-on-wall-ru.pdf
Размер файла: 198 kB
Изображение
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-WEB.jpg
Размер файла: 78 kB
Изображение
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-WEB.jpg
Размер файла: 59 kB
Изображение
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-left-WEB.jpg
Размер файла: 59 kB
Изображение
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-open-WEB.jpg
Размер файла: 104 kB
Изображение
SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg
Размер файла: 199 kB