Zásuvky a držáky
Držáky jsou určeny k uchycení klávesnice či monitoru. Zásuvka slouží k uložení výkresů, technické dokumentace apod. přímo v rozvaděči.
Držáky jsou určeny k uchycení klávesnice. Zásuvka slouží k uložení výkresů, technické dokumentace apod. přímo v rozvaděči.
Zásuvka na dokumenty – DP-DD-03
- Vyrobena z 1,25 a 1,5 mm plechu
- Výška 3U
- Max. výsuv 280 mm
- Nosnost max. 10 kg (rovnoměrné zatížení)
Výklopný držák klávesnice – DP-PV-01
- Umožňuje umístění klávesnice v prostoru před 19" lištami
- Max. vnější rozměry klávesnice 480x175 mm
- Výška 1U
- Upevnění klávesnice samolepicím suchým zipem
Výsuvný držák klávesnice – DP-PV-02
- Vyroben z 1,5 mm plechu
- Max. šířka klávesnice 400 mm a výška 36 mm
- Hloubka police 480 mm
- Max. vysunutí 330 mm
- Podpěry součástí dodávky

Obrázek
DP-PV-02_in_frame_uprava.jpg
Velikost souboru: 22 kB

Obrázek
DP-PV-01_in_frame2.jpg
Velikost souboru: 27 kB

Obrázek
DP-PV-01_in_frame.jpg
Velikost souboru: 33 kB

Obrázek
DP_DD-03.jpg
Velikost souboru: 18 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en