Drátěný kabelový žlab
Drátěné kabelové kanály se užívají pro vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM a iSEVEN.
Drátěné kabelové kanály se užívají pro vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM a iSEVEN v prostoru mezi předními a zadními 19" lištami. K dispozici jsou dva typy s hloubkou 30 mm a nebo 60 mm. Prosíme věnujte pozornost způsobu uchycení (podrobné informace v dostupných materiálech ke stažení) jednotlivých typů kanálů.
- 140x30mm (š x h): možno instalovat mezi horizontální držáky a boční panel
- 140x60mm (š x h ): možno instalovat na vnitřní stranu horizontálních držáků
- 300x60mm a 400x60mm (š x h); možno instalovat na vnitřní stranu horizontálních držáků
- Velikosti pro rozvaděče výšky 15 až 48U
- Montovatelné na držáky vertikálních list, horizontální držáky HVMS-H jsou potřebné pro rozvaděče 18, 21 a 27U; pro rozvaděče RI7 a RM7 pro velikosti 42 a 45U
- Součástí jsou příchytky k držákům

Obrázek
HVMS-B_detail.jpg
Velikost souboru: 324 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en