CoolSpot CW WW
Malé klimatizační jednotky v nástěnném provedení na chlazenou vodu pro zvýšení výkonu nebo větší bezpečnost díky záloze zdroje chladu.
CoolSpot Wall Mount (AC-WWxx) jednotky se výborně hodí do projektů, kde není dostatečný výškový prostor pro instalaci Top Mount zařízení na střechu rozvaděčů. Horký vzduch je nasáván do chladiče z horní části rozvaděče. Chladný vzduch je vyfukován do spodní části rozvaděče. Jednotky jsou nabízeny ve jmenovitých výkonech 870 až 6700 Wattů. Skutečný výkon závisí na teplotě chladicí vody a vzduchu v rozvaděči. K jednomu rozvaděči mohou být použity i dvě chladicí jednotky pro zajištění redundantního chodu nebo zvýšení kapacity chlazení.
Klimatizační jednotky je dodávána s adaptérem – speciálním bočním panelem a podstavcem, který perfektně pasuje ke zvolenému typu rozvaděče a velikosti klimajednotky. CoolSpot WW zařízení jsou kompatibilní s volně stojícími rozvaděči řad RSF, RDF.
CoolSpot CW byly vyvinuty pro místa, kde teplo a hluk z kompresorového okruhu mohou narušovat užívání místnosti. Jednotky vyžadují napojení na centrální rozvod chladné vody v budově. Chladicí výkon každé klimatizační jednotky je řízen 2-cestným ventilem dle aktuální potřeby tak, aby byla udržena požadovaná teplota uvnitř CONTEG rozvaděče.
HLAVNÍ VÝHODY
- Veškeré teplo je předáváno do chladicí vody mimo místnost
- Neomezený rozsah teplot v místnosti
- Provoz bez filtrů
Klimatizační jednotky CONTEG CoolSpot CW jsou navrženy, aby udržovali nastavenou teplotu vzduchu uvnitř CONTEG rozvaděčů při minimální spotřebě energie. Jednotky obsahují vysoce účinný vodní výměník, který se připojí na stávající rozvod chladné vody v budově. Radiální ventilátor zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř rozvaděče, a odvod tepla z vnitřního prostředí do vodního trubkového výměníku. Díky tichému provozu mohou být jednotky instalovány i v místnostech s trvalým pobytem lidí a teplo z rozvaděčů nenarušuje pohodu v místnosti. Při instalaci jednotek se jen ujistěte, zda je nad nebo vedle rozvaděče dostatečné místo pro instalaci i následný servis zařízení.
Jednotky CoolSpot CW obsahují 2-cestný solenoidový ventil s kapilárou řízeným mechanickým termostatem na odtahovém vzduchu. Požadovanou teplotu lze nastavit v rozmezí od 20 do 46 °C při hysterezi 4K. Ventil se uzavírá také v případě, že plovák v kondenzátní vaně detekuje příliš vysokou hladinu. Ventilátor v takovém případě zůstává v chodu.
Rozvaděče s jednotkami CoolSpot mohou být snadno doplněny jednoduchým monitorovacím systémem Conteg RAMOS pro sledování teplot a vlhkostí v rozvaděčích i mimo ně.
| Parametr | Jednotka | AC-WW06 | AC-WW15 | AC-WW25 | AC-WW50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chladicí výkon (L35W10) | W | 870 | 2200 | 3100 | 6700 |
| Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Max. provozní proud | A | 0,21 | 0,36 | 0,38 | 0,95 |
| Doporučené jištění | A | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Příkon | W | 80 | 80 | 80 | 215 |
| Průtok vzduchu v rozvaděči | m3/h | 330 | 575 | 860 | 1450 |
| Průtok vody | l/h | 150 | 150 | 500 | 860 |
| Vodní připojení | "G | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tlaková ztráta (voda) | kPa | 2 | 30 | 63 | 40 |
| Hmotnost, bez adaptéru a vody | kg | 9 | 21 | 22 | 39 |
CoolSpot_datasheet_CZ_20200124.pdf
Velikost souboru: 2416 kB
coolspot-ww.jpg
Velikost souboru: 247 kB
CoolSpot_WM-CW_air_flow.jpg
Velikost souboru: 93 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB