Support de montage pour tige filetée (montage sur baie)
OptiWay est un système de gestion de câbles sécurisé, facile à mettre en œuvre et économique, destiné au guidage de vos fragiles câbles optiques.
OptiWay est un système de gestion de câbles sécurisé, facile à mettre en œuvre et économique, destiné au guidage de vos fragiles câbles optiques. OptiWay vous permet de guider les câbles à fibre optique entre les équipements et fournit la protection physique et la gestion du rayon de courbure indispensables aux bonnes performances des câbles optiques. Fabriqué en matériau PC/ABS sans halogène, OptiWay protège votre câblage du début à la fin de l'installation. Le système OptiWay est totalement modulaire, vous apportant ainsi une souplesse d'agencement incomparable, qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou d'un projet de modernisation.
- Fully modular, scalable system
- Bend radius protection
- Halogen-free PC-ABS material, compliant with UL 94 V-0
- Designed for three installation variables: hung from the ceiling, top of rack support, or a combination of these
- Multilevel installation
- Differentiation of wiring routing by colored extrusion
- Possibility of covering the entire cable route up to the level of the top plate rack
Fiche Technique
OptiWay_datasheet_FR_20220330.pdf
Taille du fichier: 1087 kB
Image
zavitove-tyce-pro-upevneni-primo-na-rozvadec.jpg
Taille du fichier: 350 kB
Image
zavitove-tyce-pro-upevneni-primo-na-rozvadec-cele.jpg
Taille du fichier: 695 kB