Private parcel locker
Système privé de dépôt et de retrait de colis. Une solution idéale pour les ménages qui font souvent leurs achats dans des magasins en ligne.
Idéal pour: dépôt et retrait de colis dans le cadre d'une utilisation domestique
Conçu pour: installation à l'intérieur et à l'extérieur, maisons familiales, immeubles à appartements, ménages qui reçoivent fréquemment des colis provenant de magasins en ligne, service 24/7
COMMENT FONCTIONNENT LES BOÎTES À COLIS PRIVÉES:
Lors de ses achats dans le magasin en ligne, le client indique en remarque qu'il souhaite être livré dans sa boîte à colis privée. Le livreur ouvre la boîte à colis en scannant un des codes se trouvant sur le colis. Une fois la boîte fermée, l'application informe le client qu'un colis a été déposé dans sa boîte à colis. La boîte se verrouille ensuite pour empêcher tout nouveau dépôt et ce, jusqu'à ce que le client ouvre sa boîte à colis ou jusqu'à ce qu'il autorise la réception d'un autre colis dans l'application. Le client ouvre sa boîte à colis à l'aide de l'application.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Opérabilité 24/7
- Suivi et gestion à distance
- Fonctionnement ne nécessitant aucun personnel
- Niveau de sécurité élevé : un matériau robuste et résistant
- Flexibilité - vous êtes indépendant du transporteur, du service de livraison
- Information - historique de la livraison du colis
- Une solution design
RÉFÉRENCES Rohlik.cz, OX Point
Vous avez besoin d'aide dans le cadre de votre projet ou vous souhaitez en savoir plus sur notre produit ?
Prenez rendez-vous pour une première consultation à distance. Proposez une date et une heure et nous vous enverrons ensuite par e-mail une invitation à participer à une réunion organisée en ayant recours à l'application Microsoft Teams.
Nous contacter:
Dita Froncova, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Réalisation |
Ce module est en tôle DX51D+Z180 MAE/1.4301 de 1,25 mm d'épaisseur pour la paroi et de 1 mm d'épaisseur pour la porte et les renforts de la porte. Traitement de surface standard : peinture poudre extérieure de couleur blanche - RAL7035 / noire - RAL7016. Dans le cadre de projets de grande envergure, il sera possible de modifier la couleur des modules. La durée de vie du verrou électromagnétique a été testée et est de plus de 100 000 cycles. Le module est également équipé d'un verrou mécanique permettant une ouverture / fermeture manuelle. Protection contre les infiltrations d'eau (joint PUR) sur la version destinée à être installée à l'extérieur. Module en tôle ne contenant qu'un seul casier. Structure des casiers rivetée, sans châssis. Traitement de surface par peinture poudre avec revêtement anti-graffitis Il est possible de suivre et de gérer le module à distance Le module peut être équipé d'un système de désinfection à LED UV-C qui permettra de désinfecter l'intérieur du casier et d'un barrière lumineuse qui signalisera qu'un colis y a été déposé. |
| Sécurité |
Structure renforcée - renforts dans la porte Éléments de stabilisation, préparation pour une fixation au mur ou au sol ou possibilité de placer plusieurs boîtes les unes sur les autres Suivi électronique des accès non-autorisés au casier |
| Extension |
Socle de montage, supports muraux, petite/grande embase |
| Logiciel |
Une application Web vous permet de manipuler le casier. |
| Paiement |
Pas compatible |
| Accès |
Par le biais d'une application mobile |
| Profondeur |
61 cm |
| Largeur |
60,5 cm |
| Hauteur |
90 cm sans embase |
| Alimentation |
230 V |
| Connexion |
GSM, WiFi, LAN |
| Services |
Service après-vente durant et après la période de garantie |
| Exploité par |
Client |
| Délai de livraison |
6 semaines |
| Garantie |
24 mois |
Image
chytry-privatni-zasilkovy-box-main.jpg
Taille du fichier: 403 kB