LUTRIN UTILITAIRE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | Tôle d'acier de 1,5 mm |
| Couleur | RAL7035 |
| Montage | monter sur le cadre de porte |
| Dimensions |
profondeur 356 mm, largeur adaptée aux dimensions spéciales de baies, pour les baies de 1 200 mm de largeur et les baies à double battant de 1 000 mm chacun |
| Contenu de la livraison | accessoires de montage |