LAMPE LED
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | PC, transparent et ABS |
| Application |
pour éclairer l'intérieur de la baie, option de brancher plusieurs luminaires |
| Montage | monter sur les profi ls de bâti ou avec des aimants |
| Dimensions | 357,4 × 32 × 31,16 mm |
| Indice de protection | IP20 |
| Contenu de la livraison |
module d'éclairage complet avec interrupteur à bascule, câbles d'interconnexion |