PATTES 19"
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 1,5 mm (ID-F-UB06) ; Tôle d'acier zingué, 2 mm (ID-F-UB08) |
| Application |
pour créer des plans de 19" dans les coffrets FSE de 600 à 800 mm de largeur |
| Montage | sur les montants système ID-F-Hxx |
| Contenu de la livraison | pattes pour montants verticaux 19" et accessoires de montage |
Image
ID-F-UB06.jpg
Taille du fichier: 107 kB
Image
ID-F-UB08.jpg
Taille du fichier: 82 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Autres versions
en
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB
Autres versions
en