CHÂSSIS PIVOTANT 19"
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | Tôle d'acier de 2 mm |
| Capacité portante du châssis pivotant | 150 kg |
| Utilisation |
pour créer un plan pivotant de 19" et un point d'accès à l'arrière de la baie de 800 mm de largeur |
| Installation | sur la structure du coffret |
| Contenu de la livraison |
Châssis pivotant de 19“ comprenant un verrou et des traverses pour le montage |